Gerätedefinierte Datentypen (5069-OW4I/OX4I)
Die Namen der gerätedefinierten Datentypen der einzelnen Geräte sind unterschiedlich, da sie von der bei der Erstellung des Geräts getätigten Auswahl abhängen.
Die folgenden Tabellen enthalten eine Auflistung und Beschreibung der gerätedefinierten Datentypen für die Geräte 5069-OW4I/OX4I.
Die Tabellen enthalten Informationen zu den folgenden Datentypen:
- Eingang (gekennzeichnet durch „E“)
- Ausgang (gekennzeichnet durch „A“)
- Konfiguration (gekennzeichnet durch „K“)
Gerätedefinierter Datentyp: AB:5000_DOn_Diag:I:0
Verbindungstyp: Daten
Mitgliedsname | Typ | Stil | Gültige Werte |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | Decimal | 0 = Ruhe-Modus 1 = Betriebsmodus |
ConnectionFaulted | BOOL | Decimal | 0 = Gut 1 = Schlecht |
DiagnosticActive | BOOL | Decimal | 0 = Keine Diagnose aktiv 1 = Eine oder mehrere Diagnosen sind aktiv oder der Prognoseschwellenwert wurde erreicht |
DiagnosticSequenceCount | SINT | Decimal | 0 bis 255 |
Pt0x.Data | BOOL | Decimal | 0 = Ausgang aus 1 = Ausgang ein |
Pt0x.Fault | BOOL | Decimal | 0 = Gut 1 = Schlecht |
Pt0x.Uncertain | BOOL | Decimal | 0 = Gut 1 = Unsicher |
Gerätedefinierter Datentyp: AB:5000_DOn:O:0
Verbindungstyp: Daten
Mitgliedsname | Typ | Stil | Gültige Werte |
|---|---|---|---|
Pt0x.Data | BOOL | Decimal | Jeder Wert |
Gerätedefinierter Datentyp: AB:5000_DOn:C:0
Verbindungstyp: Daten
Mitgliedsname | Typ | Stil | Gültige Werte |
|---|---|---|---|
Pt0x.FaultMode | BOOL | Decimal | 0 = Übergang zu benutzerdefiniertem Wert 1 = Letzten Zustand halten (Standardeinstellung) |
Pt0x.FaultValue | BOOL | Decimal | 0 = Ausgang aus 1 = Ausgang ein |
Pt0x.ProgMode | BOOL | Decimal | 0 = Übergang zu benutzerdefiniertem Wert 1 = Letzten Zustand halten (Standardeinstellung) |
Pt0x.ProgValue | BOOL | Decimal | 0 = Ausgang aus 1 = Ausgang ein |
Pt0x.FaultFinalState | BOOL | Decimal | 0 = Ausgang aus 1 = Ausgang ein |
Pt0x.ProgramToFaultEn | BOOL | Decimal | 0 = Kanal bleibt im Programmmodus 1 = Kanal wechselt in den Fehlermodus |
Pt0x.FaultValueStateDuration | SINT | Decimal | 0 = Für immer 1 = 1 Sekunde 2 = 2 Sekunden 5 = 5 Sekunden 10 = 10 Sekunden |
Rückmeldung geben