Gerätedefinierte Datentypen (5069-OB8)
Die Namen der gerätedefinierten Datentypen der einzelnen Geräte sind unterschiedlich, da sie von der bei der Erstellung des Geräts getätigten Auswahl abhängen.
Die folgenden Tabellen enthalten eine Auflistung und Beschreibung der gerätedefinierten Datentypen für die Geräte 5069-OB8.
Die Tabellen enthalten Informationen zu den folgenden Datentypen:
- Eingang (gekennzeichnet durch „E“)
- Ausgang (gekennzeichnet durch „A“)
- Konfiguration (gekennzeichnet durch „K“)
Gerätedefinierter Datentyp: AB:5000_DOn_Diag:I:0
Verbindungstyp: Daten und „Nur abhören“
Ausgangsdaten: Daten
Mitgliedsname | Typ | Stil | Gültige Werte |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | Decimal | 0 = Ruhe-Modus 1 = Betriebsmodus |
ConnectionFaulted | BOOL | Decimal | 0 = Gut 1 = Schlecht |
DiagnosticActive | BOOL | Decimal | 0 = Keine Diagnose aktiv 1 = Eine oder mehrere Diagnosen sind aktiv oder der Prognoseschwellenwert wurde erreicht |
DiagnosticSequenceCount | SINT | Decimal | 0 bis 255 |
Pt0x.Data | BOOL | Decimal | 0 = Ausgang aus 1 = Ausgang ein |
Pt0x.Fault | BOOL | Decimal | 0 = Gut 1 = Schlecht |
Pt0x.Uncertain | BOOL | Decimal | 0 = Gut 1 = Unsicher |
Pt0x.NoLoad | BOOL | Decimal | 0 = „Keine Last“-Zustand ist nicht vorhanden 1 = Der Zustand „Keine Last“ ist vorhanden. Das heißt, dass eine Signalleitung vom Kanal getrennt oder der RTB vom Gerät entfernt wurde. |
Pt0x.ShortCircuit | BOOL | Decimal | 0 = Kein Kurzschluss- oder Überstromzustand ist vorhanden 1 = Kurzschluss oder Überstrom ist vorhanden |
Gerätedefinierter Datentyp: AB:5000_DOn:O:0
Verbindungstyp: Daten
Ausgangsdaten: Daten
Mitgliedsname | Typ | Stil | Gültige Werte |
|---|---|---|---|
Pt0x.Data | BOOL | Decimal | Jeder Wert |
Gerätedefinierter Datentyp: AB:5000_DOn_Diag:C:0
Verbindungstyp: Daten
Ausgangsdaten: Daten und gepackte Daten
Mitgliedsname | Typ | Stil | Gültige Werte |
|---|---|---|---|
Pt0x.FaultMode | BOOL | Decimal | 0 = Übergang zu benutzerdefiniertem Wert 1 = Letzten Zustand halten (Standardeinstellung) |
Pt0x.FaultValue | BOOL | Decimal | 0 = Ausgang aus 1 = Ausgang ein |
Pt0x.ProgMode | BOOL | Decimal | 0 = Übergang zu benutzerdefiniertem Wert 1 = Letzten Zustand halten (Standardeinstellung) |
Pt0x.ProgValue | BOOL | Decimal | 0 = Ausgang aus 1 = Ausgang ein |
Pt0x.FaultFinalState | BOOL | Decimal | 0 = Ausgang aus 1 = Ausgang ein |
Pt0x.ProgramToFaultEn | BOOL | Decimal | 0 = Kanal bleibt im Programmmodus 1 = Kanal wechselt in den Fehlermodus |
Pt0x.NoLoadEn | BOOL | Decimal | 0 = „Keine Last“-Erkennung deaktivieren 1 = „Keine Last“-Erkennung aktivieren |
Pt0x.FaultValueStateDuration | SINT | Decimal | 0 = Für immer 1 = 1 Sekunde 2 = 2 Sekunden 5 = 5 Sekunden 10 = 10 Sekunden |
Gerätedefinierter Datentyp: AB:5000_DOn_Packed:I:0
Verbindungstyp: Daten und „Nur abhören“
Ausgangsdaten: Gepackte Daten
Mitgliedsname | Typ | Stil | Gültige Werte |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | Decimal | 0 = Ruhe-Modus 1 = Betriebsmodus |
ConnectionFaulted | BOOL | Decimal | 0 = Gut 1 = Schlecht |
DiagnosticActive | BOOL | Decimal | 0 = Keine Diagnose aktiv 1 = Eine oder mehrere Diagnosen sind aktiv oder der Prognoseschwellenwert wurde erreicht |
Uncertain | BOOL | Decimal | 0 = Gut 1 = Unsicher |
DiagnosticSequenceCount | SINT | Decimal | 0 bis 255 |
Pt0x.Data | BOOL | Decimal | 0 = Ausgang aus 1 = Ausgang ein |
Pt0x.Fault | BOOL | Decimal | 0 = Gut 1 = Schlecht |
Gerätedefinierter Datentyp: AB:5000_DOn_Packed:O:0
Verbindungstyp: Daten
Ausgangsdaten: Gepackte Daten
Mitgliedsname | Typ | Stil | Gültige Werte |
|---|---|---|---|
Pt0x.Data | BOOL | Decimal | Jeder Wert |
Rückmeldung geben