Gerätedefinierte Datentypen (5069-IB16)

Die Namen der gerätedefinierten Datentypen der einzelnen Geräte sind unterschiedlich, da sie von der bei der Erstellung des Geräts getätigten Auswahl abhängen. Auswahlmöglichkeiten:
  • Bei 8 Punkten und 8 Zählern ist der gerätedefinierte Datentyp AB:5000_DI8_Counter8.
  • Bei 12 Punkten und 4 Zählern ist der gerätedefinierte Datentyp AB:5000_DI12_Counter4.
  • Bei 16 Punkten und 0 Zählern ist der gerätedefinierte Datentyp AB:5000_DI16.
Die Tabellen enthalten Informationen zu den folgenden Datentypen:
  • Eingang (gekennzeichnet durch „E“)
  • Ausgang (gekennzeichnet durch „A“)
  • Konfiguration (gekennzeichnet durch „K“)
Gerätedefinierter Datentyp: AB:5000_DIn_Counterx:I:0
Verbindungstyp: Daten und „Nur abhören“-Daten
Mitgliedsname
Typ
Stil
Gültige Werte
RunMode
BOOL
Decimal
0 = Ruhe-Modus
1 = Betriebsmodus
ConnectionFaulted
BOOL
Decimal
0 = Gut
1 = Schlecht
DiagnosticActive
BOOL
Decimal
0 = Keine Diagnose aktiv
1 = Eine oder mehrere Diagnosen sind aktiv oder der Prognoseschwellenwert wurde erreicht
DiagnosticSequenceCount
SINT
Decimal
0 bis 255
Counter0x.Data
BOOL
Decimal
0 = Aus
1 = Ein
Counter0x.Fault
BOOL
Decimal
0 = Kein Fehler vorhanden
1 = Fehler vorhanden
Ein Fehler ist ein Rollup aller Diagnosebedingungen, das ein Gerät feststellen kann und auf ungültige Daten hinweist. Bei einem detaillierten Datentypelement, das auf eine entsprechende festgestellte Bedingung hinweist, wirkt sich dieses Fehler-Mitglied nicht auf die DiagnosticActive- oder DiagnosticSequenceCount-Mitglieder aus. Wenn jedoch für eine entsprechende festgestellte Bedingung kein detaillierter Datentyp vorhanden ist, löst dieses Fehlerelement das DiagnosticActive-Element aus und inkrementiert/dekrementiert die Anzahl der Diagnosesequenzen.
Counter0x.Uncertain
BOOL
Decimal
0 = Gültige Daten
1 = Datengültigkeit ungewiss. Das Gerät wird außerhalb seines vorgesehenen Betriebsbereichs betrieben, oder die Daten werden manuell gesteuert oder überschrieben.
Counter0x.Done
BOOL
Decimal
0 = Ein -> Aus
1 = I:Count ≥ O:Preset
Counter0x.Rollover
BOOL
Decimal
0 = Zähler zählt nicht zum Sollwert.
1 = Zähler zählt zum Rollover-Wert. Der Zähler hat bis zum Sollwert -1 aufwärts gezählt und anschließend weiterhin ab 0 gezählt. Dieses Bit wird beim Übergang von 0 zu 1 vom O:RolloverAck-Bit oder von O:Reset gelöscht.
Counter0x.Count
DINT
Decimal
Alle
Pt0x.Data
BOOL
Decimal
0 = Ausgang aus
1 = Ausgang ein
Pt0x.Fault
BOOL
Decimal
0 = Gut
1 = Schlecht
Pt0x.Uncertain
BOOL
Decimal
0 = Gut
1 = Unsicher
Gerätedefinierter Datentyp: AB:5000_Counterx:O:0
Verbindungstyp: Daten
Mitgliedsname
Typ
Stil
Gültige Werte
Counter0x.Reset
BOOL
Decimal
0 = Werte werden nicht auf Null zurückgesetzt.
1 = Anzahl und Rollover werden auf 0 festgelegt. Wird bei Übergang von 0 auf 1 rückgesetzt.
Counter0x.RolloverAck
BOOL
Decimal
0 = Rollover-Wert wird nicht zurückgesetzt
1 = Rollover-Wert wird zurückgesetzt
Counter0x.Preset
DINT
Decimal
0 bis 2147483647
Gerätedefinierter Datentyp: AB:5000_DIn_Counterx_IBn:C:0
Verbindungstyp: Daten
Mitgliedsname
Typ
Stil
Gültige Werte
Counter0x.InputOffOnFilter
SINT
Decimal
9 = 0 µs
10 = 100 µs
11 = 200 µs
12 = 500 µs
13 = 1 ms
14 = 2 ms
15 = 5 ms
16 = 10 ms
17 = 20 ms
18 = 50 ms
Counter0x.InputOnOffFilter
SINT
Decimal
9 = 0 µs
10 = 100 µs
11 = 200 µs
12 = 500 µs
13 = 1 ms
14 = 2 ms
15 = 5 ms
16 = 10 ms
17 = 20 ms
18 = 50 ms
Counter0x.RolloverAtPreset
BOOL
Decimal
0 = Deaktiviert
1 = Aktiviert
Pt0x.InputOffOnFilter
SINT
Decimal
Punkt0x hängt von der Anzahl von konfigurierten Zählern ab.
  • 9 = 0 µs
  • 10 = 100 µs
  • 11 = 200 µs
  • 12 = 500 µs
  • 13 = 1 ms
  • 14 = 2 ms
  • 15 = 5 ms
  • 16 = 10 ms
  • 17 = 20 ms
  • 18 = 50 ms
Pt0x.InputOnOffFilter
SINT
Decimal
Punkt0x hängt von der Anzahl von konfigurierten Zählern ab.
  • 9 = 0 µs
  • 10 = 100 µs
  • 11 = 200 µs
  • 12 = 500 µs
  • 13 = 1 ms
  • 14 = 2 ms
  • 15 = 5 ms
  • 16 = 10 ms
  • 17 = 20 ms
  • 18 = 50 ms
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal