Gerätedefinierte Datentypen (5069-IA16)

Die Namen der gerätedefinierten Datentypen der einzelnen Geräte sind unterschiedlich, da sie von der bei der Erstellung des Geräts getätigten Auswahl abhängen.
Die Tabellen enthalten Informationen zu den folgenden Datentypen:
  • Eingang (gekennzeichnet durch „E“)
  • Konfiguration (gekennzeichnet durch „K“)
Gerätedefinierter Datentyp: AB:5000_DIn:I:0
Verbindungstyp: Daten und „Nur abhören“-Daten
Mitgliedsname
Typ
Stil
Gültige Werte
RunMode
BOOL
Decimal
0 = Ruhe-Modus
1 = Betriebsmodus
ConnectionFaulted
BOOL
Decimal
0 = Gut
1 = Schlecht
DiagnosticActive
BOOL
Decimal
0 = Keine Diagnose aktiv
1 = Eine oder mehrere Diagnosen sind aktiv oder der Prognoseschwellenwert wurde erreicht
DiagnosticSequenceCount
SINT
Decimal
0 bis 255
Pt0x.Data
BOOL
Decimal
0 = Ausgang aus
1 = Ausgang ein
Pt0x.Fault
BOOL
Decimal
0 = Gut
1 = Schlecht
Pt0x.Uncertain
BOOL
Decimal
0 = Gut
1 = Unsicher
Gerätedefinierter Datentyp: AB:5000_DIn:C:0
Verbindungstyp: Daten
Mitgliedsname
Typ
Stil
Gültige Werte
Pt0x.InputOffOnFilter
SINT
Decimal
1 ms (Standardeinstellung)
2 ms
5 ms
Pt0x.InputOnOffFilter
SINT
Decimal
5 ms
10 ms (Standardeinstellung)
20 ms
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal