Parameter der Ansicht „Systemspannungsalarme“
Mithilfe der Einstellungen in der Ansicht
Alarme
können Sie die 24-V-Systemspannungsalarme aktivieren bzw. deaktivieren sowie die Alarmgrenzen für niedrige und hohe Spannungsgrenzwerte für das Auslösen der Systemspannungsalarme festlegen. Die Ansicht Alarme
enthält die folgenden Parameter.Parameter | Beschreibung |
|---|---|
Systemspannungsalarme aktivieren | Legt fest, ob die Systemspannungsalarme aktiviert bzw. deaktiviert werden sollen. Deaktivieren Sie Systemspannungsalarme aktivieren , um die Alarme zu deaktivieren. Wenn die Alarme deaktiviert sind, stehen weder die Grenzwerte des Alarms für hohe Systemspannung und die Grenzwerte des Alarms für niedrige Systemspannung zur Verfügung. |
Alarmgrenze für hohe Systemspannung | Legt den Auslöser für den Alarm für hohe Systemspannung fest. Wenn die Spannung diesen Wert überschreitet, wird der Alarm für hohe Systemspannung ausgelöst. |
Alarmgrenze für niedrige Systemspannung | Legt den Auslöser für den Alarm für niedrige Systemspannung fest. Wenn die Spannung diesen Wert unterschreitet, wird der Alarm für niedrige Systemspannung ausgelöst. |
Rückmeldung geben