Parameter der Ansicht „Punktxx“ (5069-IB16F/IB6F-3W)
Die Ansicht
Punktxx
enthält die folgenden Parameter:Parameter | Beschreibung |
|---|---|
Aus -> Ein-Filterzeit | Definiert, wie lange ein Aus-Ein-Eingangsübergang im eingeschalteten Zustand sein muss, bevor der Übergang beim Gerät als gültig angesehen wird. |
Ein -> Aus-Filterzeit | Definiert, wie lange ein Ein-Aus-Eingangsübergang im ausgeschalteten Zustand sein muss, bevor der Übergang beim Gerät als gültig angesehen wird. |
„Zeitstempel verriegeln“ aktivieren | Legt fest, ob Zeitstempel verriegelt werden.
|
Zeitstempel erfassen für Übergang des Eingangs von Aus -> Ein | Legt fest, ob ein Zeitstempel für den Übergang des Eingangs von Aus -> Ein erfasst wird. |
Zeitstempel erfassen für Übergang des Eingangs von Ein -> Aus | Legt fest, ob ein Zeitstempel für den Übergang des Eingangs von Ein -> Aus erfasst wird. |
Störungserkennung aktivieren | Legt die Störungserkennung fest. Ist diese Option aktiviert, wird die Störung eines Geräts ignoriert, das mit einem seiner Eingänge verbunden ist (z. B. schnelle Übergänge von einem fehlgeschlagenen Kontakt). Die Störung kann dazu führen, dass das Gerät ungültige Eingangsübergänge mit Zeitstempeln versieht. In der Regel führen Störungssignale dazu, dass Eingänge fälschlicherweise viele Übergänge in relativ kurzer Zeit vollziehen. |
Anzahl der Störungen | Legt die Anzahl von akzeptablen Eingangsübergängen fest, die innerhalb einer bestimmten Zeitspanne auftreten können, bevor der Eingang als Störung eingestuft wird. Gültige Werte von 2 bis 127. |
Zeit der Störungen | Legt die Zeitdauer von 1 bis 10.000 Millisekunden fest, innerhalb der die Anzahl von Eingangsübergängen gezählt werden. |
Rückmeldung geben