Parameter der Ansicht „Ereignis0x“

Parameter
Beschreibung
Mitgliedsname
Wert
Ereignis aktivieren
Legt die entsprechende zu aktivierende Ereignisauslöser-Definition fest. Ereignisse werden ausgelöst, sobald die Bedingungen mit der Definition übereinstimmen.
EO.Event0x.En
  • 0 = Ereignisauslöser-Definition ist nicht aktiv.
  • 1 = Ereignisauslöser-Definition ist aktiv.
Ereignis verriegeln
Legt fest, ob ein Ereignis bis zu dessen Quittierung verriegelt werden soll.
EO.Event0x.LatchEvent
  • 0 = Ereignis ist nicht verriegelt. Neue Ereignisse überschreiben alte Ereignisse.
  • 1 = Ereignis ist verriegelt. Neue Ereignisse gehen verloren, wenn das verriegelte Ereignis nicht quittiert wurde.
Unabhängige Punktauslöser aktivieren
Legt fest, ob die einzelnen in der Ereignisauslöser-Definition angegebenen Bedingungen ein Ereignis unabhängig voneinander einleiten können.
EO.Event0x. IndependentConditionTriggerEn
  • 0 = Wenn alle ausgewählten Bedingungen die konfigurierten Werte erreichen, wird ein Ereignis ausgelöst.
  • 1 = Wenn eine der ausgewählten Bedingungen den konfigurierten Wert erreicht, wird ein Ereignis ausgelöst.
Ereignis auslösen
Löst ein Ereignis jedes Mal dann aus, wenn eine Zustandsänderung Bedingungen zur Folge hat:
  • entspricht der Ereignisauslöser-Definition oder
  • entspricht der Ereignisauslöser-Definition nicht mehr.
EO.Event0x.EventRisingEn
EO.Event0x.EventFallingEn
Wenn
Unabhängige Punktauslöser aktivieren
ausgewählt ist: (EventRisingEn, EventFallingEn)
  • Deaktivieren (0,0)
  • Beim Übergang (1,0)
  • Beim invertierten Übergang (0,1)
  • Bei jedem Übergang (1,1)
Wenn
Unabhängige Punktauslöser aktivieren
deaktiviert ist:
(EventRisingEn, EventFallingEn)
  • Deaktivieren (0, 0)
  • Beim Eingangsübergang zur Übereinstimmung mit dem Muster (1, 0)
  • Beim Eingangsübergang zur Nichtübereinstimmung mit dem Muster (0, 1)
  • Beim Eingangsübergang zur Übereinstimmung oder Nichtübereinstimmung mit dem Muster (1, 1)
Bei Ereignisauslöser teilnehmen
Zeigt an, dass der angegebene Punkt Teil der Ereignisauslöser-Definition für das Ereignis ist.
EO.Event0x.Pt0xDataSelect
  • 0 = Punkt nimmt nicht an der Ereignisauslöser-Definition teil
  • 1 = Punkt nimmt an der Ereignisauslöser-Definition teil
Statusübergang
Legt fest, ob der angegebene Punkt nach dem Ereignis einen Übergang vollzieht.
EO.Event0x.Pt0xDataValue
Wenn
Unabhängige Punktauslöser aktivieren
abgewählt ist:
  • 0 = Aus
  • 1 = Ein
Wenn
Unabhängige Punktauslöser aktivieren
ausgewählt ist:
  • 0 = Aus -> Ein
  • 1 = Ein -> Aus
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal