Gerätedefinierte Datentypen (5069-IY4)
Die Namen der gerätedefinierten Datentypen der einzelnen Geräte sind unterschiedlich, da sie von der bei der Erstellung des Geräts getätigten Auswahl abhängen.
Diese folgenden Tabellen enthalten eine Auflistung und Beschreibung der gerätedefinierten Datentypen für die Geräte 5069-IY4.
Diese Tabellen enthalten Informationen für:
- Eingang (gekennzeichnet durch „E“)
- Ausgang (gekennzeichnet durch „A“)
- Konfiguration (gekennzeichnet durch „K“)
Gerätedefinierter Datentyp: AB:5000_AI4CJ:I:0
Verbindungstyp: Daten und „Nur abhören“
Mitgliedsname | Typ | Stil | Gültige Werte |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | Decimal | 0 = Ruhe-Modus 1 = Betriebsmodus
|
ConnectionFaulted | BOOL | Decimal | 0 = Zwischen dem Gerät und dem Controller ist eine Verbindung vorhanden. 1 = Schlecht |
DiagnosticActive | BOOL | Decimal | 0 = Keine Diagnose aktiv 1 = Eine oder mehrere Diagnosen sind aktiv oder der Prognoseschwellenwert wurde erreicht. |
DiagnosticSequenceCount | BOOL | Decimal | 0 bis 255 Inkrementiert jedes Mal, wenn eine eindeutige Diagnosebedingung festgestellt wird, und jedes Mal, wenn eine eindeutige Diagnosebedingung von „Festgestellt“ in „Nicht festgestellt“ wechselt. |
CJCh0x.Fault | BOOL | Decimal | 0 = Kein Fehler vorhanden 1 = Fehler vorhanden Ein Fehler ist ein Rollup aller Diagnosebedingungen, das ein Gerät feststellen kann und auf ungültige Daten hinweist. Bei einem detaillierten Datentypelement, das auf eine entsprechende festgestellte Bedingung hinweist, wirkt sich dieses Fehler-Mitglied nicht auf die DiagnosticActive- oder DiagnosticSequenceCount-Mitglieder aus. Wenn jedoch für eine entsprechende festgestellte Bedingung kein detaillierter Datentyp vorhanden ist, löst dieses Fehlerelement das DiagnosticActive-Element aus und inkrementiert/dekrementiert die Anzahl der Diagnosesequenzen. |
CJCh0x.Uncertain | BOOL | Decimal | 0 = Gültige Daten 1 = Datengültigkeit ungewiss. Das Gerät wird außerhalb seines vorgesehenen Betriebsbereichs betrieben, oder die Daten werden manuell gesteuert oder überschrieben. |
CJCh0x.NoLoad | BOOL | Decimal | 0 = „Keine Last“-Zustand ist nicht vorhanden 1 = Der Zustand „Keine Last“ ist vorhanden. Das heißt, dass eine Signalleitung vom Kanal getrennt oder der RTB vom Gerät entfernt wurde. |
CJCh0x.OpenWire | BOOL | Decimal | 0 = Es ist keine Drahtbruchbedingung vorhanden oder die Drahtbrucherkennung ist deaktiviert. 1 = Drahtbruchbedingung liegt vor: Signalleitung wurde vom Kanal oder der abnehmbare Klemmenblock vom Gerät getrennt. |
CJCh0x.FieldPowerOff | BOOL | Decimal | 0 = Feldleistung vorhanden 1 = Feldleistung ist nicht vorhanden |
CJCh0x.Underrange | BOOL | Decimal | 0 = Das Eingangssignal am Kanal ist größer als das kleinste erkennbare Signal. 1 = Eingangssignal am Kanal ist kleiner oder gleich dem kleinsten erkennbaren Signal. |
CJCh0x.Overrange | BOOL | Decimal | 0 = Das Eingangssignal am Kanal ist kleiner als das größte erkennbare Signal. 1 = Das Eingangssignal am Kanal ist größer als oder gleich dem größten erkennbaren Signal |
CJCh0x.Temperature | BOOL | Decimal | Die aktuelle Temperatur der Cold Junction. |
Ch0x.Fault | BOOL | Decimal | 0 = Kein Fehler vorhanden 1 = Fehler vorhanden Ein Fehler ist ein Rollup aller Diagnosebedingungen, das ein Gerät feststellen kann und auf ungültige Daten hinweist. Bei einem detaillierten Datentypelement, das auf eine entsprechende festgestellte Bedingung hinweist, wirkt sich dieses Fehler-Mitglied nicht auf die DiagnosticActive- oder DiagnosticSequenceCount-Mitglieder aus. Wenn jedoch für eine entsprechende festgestellte Bedingung kein detaillierter Datentyp vorhanden ist, löst dieses Fehlerelement das DiagnosticActive-Element aus und inkrementiert/dekrementiert die Anzahl der Diagnosesequenzen. |
Ch0x.Uncertain | BOOL | Decimal | 0 = Gültige Daten 1 = Datengültigkeit ungewiss. Das Gerät wird außerhalb seines vorgesehenen Betriebsbereichs betrieben, oder die Daten werden manuell gesteuert oder überschrieben. |
Ch0x.OpenWire | BOOL | Decimal | 0 = Drahtbruchzustand ist nicht vorhanden 1 = Drahtbruchzustand ist vorhanden. Die Verbindung eines Signaldrahts zum Kanal oder zum RTB wurde getrennt |
Ch0x.OverTemperature | BOOL | Decimal | 0 = Gerätetemperatur übersteigt die Betriebsgrenzen nicht 1 = Gerätetemperatur übersteigt die Betriebsgrenzen |
Ch0x.FieldPowerOff | BOOL | Decimal | 0 = Feldleistung vorhanden 1 = Feldleistung ist nicht vorhanden |
Ch0x.NotANumber | BOOL | Decimal | 0 = Letzte empfangene Kanaldaten waren eine Nummer 1 = Letzte empfangene Kanaldaten waren keine Zahl |
Ch0x.Underrange | BOOL | Decimal | 0 = Das Eingangssignal am Kanal ist größer als das kleinste erkennbare Signal. 1 = Eingangssignal am Kanal ist kleiner oder gleich dem kleinsten erkennbaren Signal. |
Ch0x.Overrange | BOOL | Decimal | 0 = Das Eingangssignal am Kanal ist kleiner als das größte erkennbare Signal. 1 = Das Eingangssignal am Kanal ist größer als oder gleich dem größten erkennbaren Signal |
Ch0x.LLAlarm | BOOL | Decimal | 0 = Alarm wird nicht ausgelöst 1 = Das Eingangssignal ist unter den konfigurierten Niedrig-Niedrig-Alarmgrenzwert gesunken. Er bleibt gesetzt, bis das Signal über den konfigurierten Niedrig-Niedrig-Alarmgrenzwert plus Totzone (sofern angegeben) steigt. |
Ch0x.LAlarm | BOOL | Decimal | 0 = Alarm wird nicht ausgelöst 1 = Das Eingangssignal ist unter den konfigurierten Niedrig-Alarmgrenzwert gesunken. Er bleibt gesetzt, bis das Signal über den konfigurierten Niedrig-Niedrig-Alarmgrenzwert plus Totzone (sofern angegeben) steigt. |
Ch0x.HAlarm | BOOL | Decimal | 0 = Alarm wird nicht ausgelöst 1 = Das Eingangssignal ist über den konfigurierten Hoch-Alarmgrenzwert gestiegen. Er bleibt gesetzt, bis das Signal unter den konfigurierten Hoch-Hoch-Alarmgrenzwert minus Totzone (sofern angegeben) sinkt. |
Ch0x.HHAlarm | BOOL | Decimal | 0 = Alarm wird nicht ausgelöst 1 = Das Eingangssignal ist über den konfigurierten Hoch-Hoch-Alarmgrenzwert gestiegen. Er bleibt gesetzt, bis das Signal unter den konfigurierten Hoch-Hoch-Alarmgrenzwert minus Totzone (sofern angegeben) sinkt. |
Ch0x.RateAlarm | BOOL | Decimal | 0 = Alarm wird nicht ausgelöst 1 = Die Änderungsrate des Eingangskanals überschreitet den konfigurierten Ratenalarm. Er bleibt gesetzt, bis die Änderungsrate unter die konfigurierte Rate sinkt. |
Ch0x.CalFault | BOOL | Decimal | 0 = Kalibrierung ist nicht fehlgeschlagen 1 = Die Kalibrierungssitzung für einen Kanal wurde unterbrochen oder ist fehlgeschlagen. CalFault wird durch das Zurücksetzen des Produkts oder Ein- und Ausschalten der Stromversorgung zurückgesetzt. |
Ch0x.Calibrating | BOOL | Decimal | 0 = Kanal wird nicht kalibriert 1 = Kanal wird kalibriert |
Ch0x.Data | REAL | Float | -1.0E11 bis 1.0E11 |
Ch0x.RollingTimeStamp | INT | Decimal | Jeder beliebige positive Wert. Bei RollingTimestamp handelt es sich um einen kontinuierlich ausgeführten Timer, der in Millisekunden zählt. Wenn ein Eingangsgerät seine Kanäle abfragt, zeichnet es auch den RollingTimestamp-Wert auf. |
Gerätedefinierter Datentyp: AB:5000_AI4:O:0
Verbindungstyp: Daten mit Kalibrierung
Mitgliedsname | Typ | Stil | Gültige Werte |
|---|---|---|---|
Ch0x.LLAlarmEn | BOOL | Decimal | 0 = Alarm ist deaktiviert 1 = Alarm ist aktiviert |
Ch0x.LAlarmEn | BOOL | Decimal | 0 = Alarm ist deaktiviert 1 = Alarm ist aktiviert |
Ch0x.HAlarmEn | BOOL | Decimal | 0 = Alarm ist deaktiviert 1 = Alarm ist aktiviert |
Ch0x.HHAlarmEn | BOOL | Decimal | 0 = Alarm ist deaktiviert 1 = Alarm ist aktiviert |
Ch0x.RateAlarmEn | BOOL | Decimal | 0 = Alarm ist deaktiviert 1 = Alarm ist aktiviert |
Ch0x.LLAlarmUnlatch | BOOL | Decimal | Der Übergang von niedrig zu hoch setzt den Alarm zurück. |
Ch0x.LAlarmUnlatch | BOOL | Decimal | Der Übergang von niedrig zu hoch setzt den Alarm zurück. |
Ch0x.HAlarmUnlatch | BOOL | Decimal | Der Übergang von hoch zu niedrig setzt den Alarm zurück. |
Ch0x.HHAlarmUnlatch | BOOL | Decimal | Der Übergang von hoch zu niedrig setzt den Alarm zurück. |
Ch0x.RateAlarmUnlatch | BOOL | Decimal | Der Übergang von niedrig zu hoch setzt den Alarm zurück. |
Ch0x.SensorOffset | REAL | Float | -1.0E11 bis 1.0E11 Ein benutzerdefinierter Offset in technischen Einheiten, der direkt zu den skalierten Daten hinzugefügt wird, wird zur Kompensierung des inhärenten Sensor-Offsets verwendet. Wird häufig mit Thermoelement-Sensoren zum Ausgleich von Genauigkeitsproblemen verwendet. |
Gerätedefinierter Datentyp: AB:5000_AI4CJ:C:0
Verbindungstyp: Daten und Daten mit Kalibrierung
Mitgliedsname | Typ | Stil | Gültige Werte |
|---|---|---|---|
CJCh0x.Disable | BOOL | Decimal | 0 = Cold Junction-Kompensation ist aktiviert 1 = Cold Junction-Kompensation ist deaktiviert |
CJCh0x.Remote | BOOL | Decimal | 0 = Cold Junction-Sensor ist nicht an einer dezentralen Abschlussklemmenleiste montiert 1 = Cold Junction-Sensor ist an einer dezentralen Abschlussklemmenleiste montiert |
CJCh0x.SensorOffset | REAL | Float | -1.0E11 bis 1.0E11 Ein Wert innerhalb des Betriebsbereichs des Kanals. |
Ch0x.Range | SINT | Decimal | 0 = -10 – 10 V 1 = 0 – 5V 2 = 0 – 10 V 4 = 0–20 mA 5 = 4–20 mA 6 = -100–100 mV 8 = 1–487 Ohm 2-Draht 9 = 2–1.000 Ohm 2-Draht 10 = 4–2.000 Ohm 2-Draht 11 = 8–4.000 Ohm 2-Draht 12 = 1–487 Ohm 3-Draht 13 = 2–1.000 Ohm 3-Draht 14 = 4–2.000 Ohm 3-Draht 15 = 8–4.000 Ohm 3-Draht |
Ch0x.SensorType | BOOL | Decimal | Wenn der Eingangstyp RTD ist: 0 = keine Linearisierung, Ohm 1 = 100 Ohm Platin 385 2 = 200 Ohm Platin 385 3 = 500 Ohm Platin 385 4 = 1000 Ohm Platin 385 5 = 100 Ohm Platin 3916 6 = 200 Ohm Platin 3916 7 = 500 Ohm Platin 3916 8 = 1000 Ohm Platin 3916 9 = 10 Ohm Kupfer 427 10 = 120 Ohm Nickel 672 11 = 100 Ohm Nickel 618 12 = 120 Ohm Nickel 618 13 = 200 Ohm Nickel 618 14 = 500 Ohm Nickel 618 Wenn Eingangstyp ein Thermoelement ist: 0 = mV 1 = B 2 = C 3 = E 4 = J 5 = K 6 = N 7 = R 8 = S 9 = T 10 = TXK/XK (L) 11 = D |
Ch0x.NotchFilter | SINT | Decimal | 0 = 10 Hz (parallele 50/60 Hz-Unterdrückung) 1 = 50 Hz 2 = 60 Hz 3 = 100 Hz 4 = 200 Hz 5 = 500 Hz 6 = 1.000 Hz 7 = 2.500 Hz 8 = 5.000 Hz 9 = 10.000 Hz 10 = 15.625 Hz 11 = 25.000 Hz 12 = 31.250 Hz 13 = 5 Hz 14 = 62.500 Hz 15 = 15 Hz 16 = 20 Hz |
Ch0x.AlarmDisable | BOOL | Decimal | 0 = Alarme sind aktiviert 1 = Alarme sind für den Kanal deaktiviert (Standardeinstellung) |
Ch0x.ProcessAlarmLatchEn | BOOL | Decimal | 0 = Verriegelung deaktiviert (Standardeinstellung) 1 = Verriegelung aktiviert |
Ch0x.RateAlarmLatchEn | BOOL | Decimal | 0 = Verriegelung deaktiviert (Standardeinstellung) 1 = Verriegelung aktiviert |
Ch0x.OpenWireEn | BOOL | Decimal | 0 = Deaktiviert (Standardeinstellung) 1 = Aktiviert |
Ch0x.Disable | BOOL | Decimal | 0 = Kanal ist aktiviert (Standardeinstellung) 1 = Kanal ist deaktiviert |
Ch0x.TenOhmOffset | BOOL | Decimal | -100 bis 100 |
Ch0x.DigitalFilter | BOOL | Decimal | Jeder beliebige positive Wert |
Ch0x.LowSignal | REAL | Float | -1.0E11 bis 1.0E11 Eine Kombination aus LowSignal, HighSignal, LowEngineering und HighEngineering wird verwendet, um die vom Gerät zurückgegebenen Eingangsdaten zu skalieren. |
Ch0x.HighSignal | REAL | Float | -1.0E11 bis 1.0E11 Eine Kombination aus LowSignal, HighSignal, LowEngineering und HighEngineering wird verwendet, um die vom Gerät zurückgegebenen Eingangsdaten zu skalieren. |
Ch0x.LowEngineering | REAL | Float | -1.0E11 bis 1.0E11 Eine Kombination aus LowSignal, HighSignal, LowEngineering und HighEngineering wird verwendet, um die vom Gerät zurückgegebenen Eingangsdaten zu skalieren. |
Ch0x.HighEngineering | REAL | Float | -1.0E11 bis 1.0E11 Eine Kombination aus LowSignal, HighSignal, LowEngineering und HighEngineering wird verwendet, um die vom Gerät zurückgegebenen Eingangsdaten zu skalieren. |
Ch0x.LLAlarmLimit | REAL | Float | -1.0e+11 bis 1.0e++11 Der Niedrig-Niedrig-Alarmtriggerpunkt. |
Ch0x.LAlarmLimit | REAL | Float | -1.0e+11 bis 1.0e++11 Der Niedrig-Alarmtriggerpunkt. |
Ch0x.HAlarmLimit | REAL | Float | -1.0e+11 bis 1.0e++11 Der Hoch-Alarmtriggerpunkt. |
Ch0x.HHAlarmLimit | REAL | Float | -1.0e+11 bis 1.0e++11 Der Hoch-Hoch-Alarmtriggerpunkt. |
Ch0x.RateAlarmLimit | REAL | Float | 0.0 bis 1.0e++11 |
Ch0x.AlarmDeadband | REAL | Float | 0.0 bis 1.0e++11 |
Gerätedefinierter Datentyp: AB:5000_AI4CJ_CAL:I:0
Verbindungstyp: Daten mit Kalibrierung
Mitgliedsname | Typ | Stil | Gültige Werte |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | Decimal | 0 = Ruhe-Modus 1 = Betriebsmodus |
ConnectionFaulted | BOOL | Decimal | 0 = Verbindung betriebsbereit 1 = Nicht verbunden |
DiagnosticActive | BOOL | Decimal | 0 = Keine Diagnose aktiv 1 = Eine oder mehrere Diagnosen sind aktiv oder der Prognoseschwellenwert wurde erreicht |
DiagnosticSequenceCount | SINT | Decimal | 0 bis 255 Anzahl, die für jede Diagnose inkrementiert. |
CJCh0x.Fault | BOOL | Decimal | 0 = Gut 1 = Schlecht |
CJCh0x.Uncertain | BOOL | Decimal | 0 = Gültige Daten 1 = Datengültigkeit ungewiss. Das Gerät wird außerhalb seines vorgesehenen Betriebsbereichs betrieben, oder die Daten werden manuell gesteuert oder überschrieben. |
CJCh0x.OpenWire | BOOL | Decimal | 0 = Es ist keine Drahtbruchbedingung vorhanden oder die Drahtbrucherkennung ist deaktiviert. 1 = Drahtbruchbedingung liegt vor: Signalleitung wurde vom Kanal oder der abnehmbare Klemmenblock vom Gerät getrennt. |
CJCh0x.FieldPowerOff | BOOL | Decimal | 0 = Feldleistung vorhanden 1 = Feldleistung ist nicht vorhanden |
CJCh0x.Underrange | BOOL | Decimal | 0 = Kanaldaten sind nicht unterhalb des Unterschreitungsschwellenwerts 1 = Eingangssignal am Kanal ist kleiner oder gleich dem kleinsten erkennbaren Signal |
CJCh0x.Overrange | BOOL | Decimal | 0 = Kanaldaten sind nicht oberhalb des Überschreitungsschwellenwerts 1 = Eingangssignal am Kanal ist größer oder gleich dem größten erkennbaren Signal. |
CJCh0x.Temperature | REAL | Float | -1.0E11 bis 1.0E11 |
Ch0x.Fault | BOOL | Decimal | 0 = Gut 1 = Schlecht |
Ch0x.Uncertain | BOOL | Decimal | 0 = Gültige Daten 1 = Datengültigkeit ungewiss. Das Gerät wird außerhalb seines vorgesehenen Betriebsbereichs betrieben, oder die Daten werden manuell gesteuert oder überschrieben. |
Ch0x.OpenWire | BOOL | Decimal | 0 = Es ist keine Drahtbruchbedingung vorhanden oder die Drahtbrucherkennung ist deaktiviert. 1 = Drahtbruchbedingung liegt vor: Signalleitung wurde vom Kanal oder der abnehmbare Klemmenblock vom Gerät getrennt. |
Ch0x.OverTemperature | BOOL | Decimal | 0 = Gerätetemperatur übersteigt die Betriebsgrenzen nicht 1 = Gerätetemperatur übersteigt die Betriebsgrenzen |
Ch0x.FieldPowerOff | BOOL | Decimal | 0 = Feldleistung vorhanden 1 = Feldleistung ist nicht vorhanden |
Ch0x.NotANumber | BOOL | Decimal | 0 = Letzte empfangene Kanaldaten waren eine Nummer 1 = Letzte empfangene Kanaldaten waren keine Zahl |
Ch0x.Underrange | BOOL | Decimal | 0 = Kanaldaten sind nicht unterhalb des Unterschreitungsschwellenwerts 1 = Eingangssignal am Kanal ist kleiner oder gleich dem kleinsten erkennbaren Signal |
Ch0x.Overrange | BOOL | Decimal | 0 = Kanaldaten sind nicht oberhalb des Überschreitungsschwellenwerts 1 = Eingangssignal am Kanal ist größer oder gleich dem größten erkennbaren Signal. |
Ch0x.LLAlarm | BOOL | Decimal | 0 = Alarm wird nicht ausgelöst 1 = Alarm wird ausgelöst |
Ch0x.LAlarm | BOOL | Decimal | 0 = Alarm wird nicht ausgelöst 1 = Alarm wird ausgelöst |
Ch0x.HAlarm | BOOL | Decimal | 0 = Alarm wird nicht ausgelöst 1 = Alarm wird ausgelöst |
Ch0x.HHAlarm | BOOL | Decimal | 0 = Alarm wird nicht ausgelöst 1 = Alarm wird ausgelöst |
Ch0x.RateAlarm | BOOL | Decimal | 0 = Alarm wird nicht ausgelöst 1 = Alarm wird ausgelöst |
Ch0x.CalFault | BOOL | Decimal | 0 = Kalibrierung ist nicht fehlgeschlagen 1 = Während der Kalibrierung des Kanals ist ein Kalibrierungsfehler aufgetreten |
Ch0x.Calibrating | BOOL | Decimal | 0 = Kanal wird nicht kalibriert 1 = Kanal wird kalibriert |
Ch0x.CalFault | BOOL | Decimal | 0 = Kalibrierung ist nicht fehlgeschlagen 1 = Während der Kalibrierung des Kanals ist ein Kalibrierungsfehler aufgetreten |
Ch0x.Calibrating | BOOL | Decimal | 0 = Kanal wird nicht kalibriert 1 = Kanal wird kalibriert |
Ch0x.CalGoodLowRef | BOOL | Decimal | 0 = Gültiges Niedrig-Referenzsignal wurde auf diesem Kanal nicht abgetastet 1 = Gültiges Niedrig-Referenzsignal wurde auf diesem Kanal abgetastet |
Ch0x.CalBadLowRef | BOOL | Decimal | 0 = Ungültiges Niedrig-Referenzsignal wurde auf diesem Kanal nicht abgetastet 1 = Ungültiges Niedrig-Referenzsignal wurde auf diesem Kanal abgetastet |
Ch0x.CalGoodHighRef | BOOL | Decimal | 0 = Gültiges Hoch-Referenzsignal wurde auf diesem Kanal nicht abgetastet 1 = Gültiges Hoch-Referenzsignal wurde auf diesem Kanal abgetastet |
Ch0x.CalBadHighRef | BOOL | Decimal | 0 = Ungültiges Hoch-Referenzsignal wurde auf diesem Kanal nicht abgetastet 1 = Ungültiges Hoch-Referenzsignal wurde auf diesem Kanal abgetastet |
Ch0x.CalSuccessful | BOOL | Decimal | 0 = Kalibrierung war nicht erfolgreich 1 = Kalibrierung war erfolgreich und der Kalibrierungsstatus wurde beendet. |
Ch0x.Data | REAL | Float | -1.0E11 bis 1.0E11 |
Ch0x.RollingTimestamp | INT | Decimal | Jeder beliebige positive Wert Ein kontinuierlicher 15-Bit-Timer, der in Millisekunden zählt (ohne Bezug auf die Koordinierte Systemzeit). |
Gerätedefinierter Datentyp: AB:5000_AI4_CAL:O:0
Verbindungstyp: Daten mit Kalibrierung
Mitgliedsname | Typ | Stil | Gültige Werte |
|---|---|---|---|
Ch0x.LLAlarmEn | BOOL | Decimal | 0 = Alarm ist deaktiviert 1 = Alarm ist für den Niedrig-Niedrig-Alarm des Kanals aktiviert |
Ch0x.LAlarmEn | BOOL | Decimal | 0 = Alarm ist deaktiviert 1 = Alarm ist für den Niedrig-Alarm des Kanals aktiviert |
Ch0x.HLAlarmEn | BOOL | Decimal | 0 = Alarm ist deaktiviert 1 = Alarm ist für den Hoch-Alarm des Kanals aktiviert |
Ch0x.HHAlarmEn | BOOL | Decimal | 0 = Alarm ist deaktiviert 1 = Alarm ist für den Hoch-Hoch-Alarm des Kanals aktiviert |
Ch0x.RateAlarmEn | BOOL | Decimal | 0 = Alarm ist deaktiviert 1 = Alarm ist für den Ratenalarm des Kanals aktiviert |
Ch0x.LLimitAlarmUnlatch | BOOL | Decimal | Der Übergang von niedrig zu hoch setzt den Alarm zurück. |
Ch0x.HLimitAlarmUnlatch | BOOL | Decimal | Der Übergang von hoch zu niedrig setzt den Alarm zurück. |
Ch0x.RampAlarmUnlatch | BOOL | Decimal | Der Übergang von niedrig zu hoch setzt den Alarm zurück |
Ch0x.Calibrate | BOOL | Decimal | 0 = Kanal wird nicht kalibriert 1 = Kanal wird kalibriert |
Ch0x.CalLowRef | BOOL | Decimal | 0 = Kanaldatenwert hat den Niedrig-Referenzpunkt-Wert für den aktuellen InputRange-Wert nicht übergeben 1 = Kanaldatenwert hat den Niedrig-Referenzpunkt-Wert für den aktuellen InputRange-Wert übergeben |
Ch0x.CalHighRef | BOOL | Decimal | 0 = Kanaldatenwert hat den Hoch-Referenzpunkt-Wert für den aktuellen InputRange-Wert nicht übergeben 1 = Kanaldatenwert hat den Hoch-Referenzpunkt-Wert für den aktuellen InputRange-Wert übergeben |
Ch0x.SensorOffset | REAL | Float | -1.0E11 bis 1.0E11 |
Rückmeldung geben