Parameter der Ansicht „Kanal0x“ (5069-OF4/OF8)
Die Ansicht
Kanal0x
für 5069-OF4/OF8 enthält die folgenden Parameter:Parameter | Beschreibung |
|---|---|
Kanal deaktivieren | Deaktiviert den Kanal, wenn dieser nicht benutzt werden soll. Auf diese Weise werden falsche Fehlermeldungen (z. B. „Keine Last“ oder „Drahtbruch“) sowie das Aufleuchten der FLT-LED für diesen Kanal vermieden. |
Ausgangstyp | Legt den Ausgangstyp für den Kanal fest. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
|
Ausgangsbereich | Legt den Ausgangsbereich für den Typ des Strom- bzw. Spannungsausgangs fest. |
Kanal-Offset | Um eventuelle Fehler im Stellantrieb-Betrieb auszugleichen, ermöglicht das Gerät das Hinzufügen eines Offsets zum vom Controller übermittelten Ausgangskanalwert. Die Werte werden in technischen Einheiten (Engineering Units, EU) eingegeben. Der Standardwert für den Kanal-Offset beträgt 0,0. |
Beibehalten für Initialisierung | Die Funktion „Halten für Initialisierung“ veranlasst Ausgänge, ihren aktuellen Zustand beizubehalten, bis der von dem Controller vorgeschriebene Wert mit dem Wert an der Schraubklemme des Ausgangs übereinstimmt (innerhalb von 0,1 % des Gesamtbereichs). Diese Funktion verhindert Störspitzen am Ausgang beim Wechsel vom Programmmodus in den Betriebsmodus, beim Wiederherstellen nach einem Fehlerzustand oder beim Einschalten. |
Ausgangszustand im Programmmodus Letzten Zustand halten | Durch diese Funktion behält der Ausgang den letzten vom Controller übermittelten Wert bei, bevor er in den Programmmodus gesetzt wird. Nach Ablauf der vorgegebenen Zeitspanne übernimmt der Ausgang den in technischen Einheiten eingegeben Wert des endgültigen Fehlerzustands . |
Ausgangszustand im Programmmodus Benutzerdefinierter Wert | Erzwingt für den Ausgang den in das Feld eingegeben Wert. Der Wert wird in den durch die Skalierungsparameter für den Kanal bestimmten technischen Einheiten angegeben. |
Bei Kommunikationsfehler im Programmmodus Ausgänge im Programmmodus-Zustand belassen | Bewirkt ein Verhalten des Ausgangs gemäß der Auswahl Ausgangszustand im Programmmodus . |
Bei Kommunikationsfehler im Programmmodus Ausgänge in den Fehlermodus-Zustand versetzen | Bewirkt ein Verhalten des Ausgangs gemäß der Auswahl Ausgangszustand im Fehlermodus . |
Technische Einheiten | Legt die für den Kanal verwendete Maßeinheit fest. |
Hoch-Signal | Legt eine der vier Konstanten in der Skalierungsgleichung fest. Das Hoch-Signal wird in den Eingangssignaleinheiten ausgedrückt und entspricht dem Maximal-Engineering -Wert, wenn es skaliert ist.Das Hoch-Signal muss größer sein als das Niedrig-Signal . |
Maximal-Engineering | Legt eine der vier Konstanten in der Skalierungsgleichung fest. Maximal-Engineering entspricht dem Hoch-Signal und hilft bei der Bestimmung der technischen Einheiten, in die die Signalwerte skaliert werden. |
Niedrig-Signal | Legt eine der vier Konstanten in der Skalierungsgleichung fest. Das Niedrig-Signal wird in den Eingangssignaleinheiten ausgedrückt und entspricht dem Minimal-Engineering -Wert, wenn es skaliert ist. |
Minimal-Engineering | Legt eine der vier Konstanten in der Skalierungsgleichung fest. Minimal-Engineering entspricht dem Niedrig-Signal und hilft bei der Bestimmung der technischen Einheiten, in die die Signalwerte skaliert werden. |
Ausgangszustand im Fehlermodus Letzten Zustand halten | Durch diese Funktion behält der Ausgang den letzten vor einem Kommunikationsausfall vom Controller übermittelten Wert bei. |
Ausgangszustand im Fehlermodus Benutzerdefinierter Wert | Erzwingt für den Ausgang den in das Feld eingegeben Wert. Der Wert wird in den durch die Skalierungsparameter für den Kanal bestimmten technischen Einheiten angegeben. |
Dauer des Fehlerzustands | Legt fest, wie lang der Parameter für den Fehlerwert beibehalten wird, bis ein endgültiger Fehlerzustand erreicht ist. |
Wert des Status „Endgültiger Fehler“ | Definiert den Wert in technischen Einheiten, auf den der Ausgang nach Ablauf der Dauer des Fehlerzustands übergeht. |
Diagnose | Öffnet Kanal0x-Diagnose , um Diagnoseinformationen für den Kanal anzuzeigen. |
Rückmeldung geben