Parameter der Ansicht „Kanal0x“ (5069-IY4)
Die Ansicht
Kanal0x
für 5069-IY4 enthält die folgenden Parameter:Parameter | Beschreibung |
|---|---|
Kanal deaktivieren | Legt fest, ob der Kanal deaktiviert ist. Deaktivieren Sie Kanäle, um falsche Fehlermeldungen wie „Keine-Last“-Fehler oder Drahtbruchfehler sowie das Aufleuchten der FLT-LED für diesen Kanal zu vermeiden. |
Eingangstyp | Legt den Eingangstyp für den Kanal fest. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
|
Sensortyp | Legt den Sensortyp für den Kanal fest, wenn der Eingangstyp RTD oder Thermoelement ist. |
Eingangsbereich | Legt den Eingangsbereich für den Eingangstyp fest. Die Bereiche variieren je nach ausgewähltem Eingangstyp .Eingangsbereichswerte lauten wie aufgelistet:
Wenn Eingangstyp auf RTD gesetzt ist und der Sensortyp Ohm ist, wird ein Eingangsbereich festgelegt. Für eine maximale Auflösung wählen Sie den Bereich aus, der dem zu erwartenden maximalen Widerstandswert am nächsten kommt.Ist beim RTD- Eingangstyp der Sensortyp nicht Ohm, wird der Widerstandsbereich angezeigt, den das Gerät für eine optimale Leistung auf der Grundlage des ausgewählten RTD-Typs verwendet. Diese Bereiche sind schreibgeschützt und können nicht geändert werden. |
Temperatureinheiten | Legt die Temperatureinheit für Sensortypen fest (Ohm und mV). |
10 Ohm-Kupfer-Offset | Ist bei einem Eingangstyp RTD der Sensortyp auf 10 Ω CU 427 gesetzt, wird ein Offset-Wert im Bereich zwischen -1,00 und 1,00 Ohm gewählt.Dieser Wert kann eventuelle Fehler des Widerstandstemperaturfühlers (RTD) aus Kupfer ausgleichen und wird vor der Linearisierung zum Eingangsmesswert addiert. |
Technische Einheiten | Legt die für den Kanal verwendete Maßeinheit fest. |
Hoch-Signal | Legt eine der vier Konstanten in der Skalierungsgleichung fest. Das Hoch-Signal wird in den Eingangssignaleinheiten ausgedrückt und entspricht dem Maximal-Engineering -Wert, wenn es skaliert ist.Das Hoch-Signal muss größer sein als das Niedrig-Signal . |
Maximal-Engineering | Legt eine der vier Konstanten in der Skalierungsgleichung fest. Maximal-Engineering entspricht dem Hoch-Signal und hilft bei der Bestimmung der technischen Einheiten, in die die Signalwerte skaliert werden. |
Niedrig-Signal | Legt eine der vier Konstanten in der Skalierungsgleichung fest. Das Niedrig-Signal wird in den Eingangssignaleinheiten ausgedrückt und entspricht dem Minimal-Engineering -Wert, wenn es skaliert ist. |
Minimal-Engineering | Legt eine der vier Konstanten in der Skalierungsgleichung fest. Minimal-Engineering entspricht dem Niedrig-Signal und hilft bei der Bestimmung der technischen Einheiten, in die die Signalwerte skaliert werden. |
Netzschwebungsfilter | Legt den Netzschwebungsfilter-Wert fest, der das Eingangssignal bei der angegebenen Frequenz dämpft. Die Einstellung des Netzschwebungsfilters richtet sich nach den in der Betriebsumgebung des Geräts vorhandenen Störfrequenzen und der für die Steuerung erforderlichen Geschwindigkeit. |
Digitalfilter | Legt die Zeitkonstante für einen zur Glättung von Rauschtransienten am Eingang verwendeten Verzögerungsfilter erster Ordnung mit einem Bereich von 0 bis 32.767 fest. Wenn sie auf 0 gesetzt ist, wird keine Filterung vorgenommen. |
Drahtbrucherkennung aktivieren | Erkennt, ob die Signalleitung vom Kanal oder der RTB vom Gerät getrennt wurde. |
Diagnose | Öffnet Kanal0x-Diagnose , um Diagnoseinformationen für den Kanal anzuzeigen. |
Rückmeldung geben