Netzschwebungsfilter
Der Netzschwebungsfilter ist eine integrierte Funktion des Analog-Digital-Konverters (Analog-to-Digital Converter, ADC), durch die das Rauschen auf einer angegebenen Frequenz gedämpft wird. Die angegebene Frequenz kann sich auf einer Linie befinden oder auf einen anderen Wert gesetzt werden. Der Netzschwebungsfilter verringert die Amplitude des Signals bei minimaler Signalverzerrung.
Wählen Sie einen Netzschwebungsfilter je nach den in der Betriebsumgebung des Geräts vorhandenen Störfrequenzen und allen gegebenenfalls für die Steuerung benötigten Probenahmeanforderungen. Beträgt die Netzschwebungsfilter-Einstellung beispielsweise 60 Hz, werden 60-Hz-AC-Leitungsrauschen und dessen Obertöne gedämpft.
Weitere Informationen finden Sie im
Benutzerhandbuch für die E/A-Analog-Module der Serie 5000
, Publikationsnummer 5069-UM005
.Rückmeldung geben