Parameter der Ansicht „Kanal0x“ (5069-IF8)

Die Ansicht
Kanal0x
für 5069-IF8 enthält die folgenden Parameter:
Parameter
Beschreibung
Kanal deaktivieren
Deaktiviert den Kanal, um falsche Fehlermeldungen wie „Keine-Last“-Fehler oder Drahtbruchfehler sowie das Aufleuchten der FLT-LED für diesen Kanal zu vermeiden.
Eingangstyp
Legt den Eingangsbereich für den Typ des Strom- bzw. Spannungseingangs fest.
Eingangsbereich
Legt den Eingangsbereich für den Eingangstyp fest.
Die Bereiche variieren je nach ausgewähltem
Eingangstyp
.
Technische Einheiten
Legt die für den Kanal verwendete Maßeinheit fest.
Hoch-Signal
Legt eine der vier Konstanten in der Skalierungsgleichung fest. Das
Hoch-Signal
wird in den Eingangssignaleinheiten ausgedrückt und entspricht dem
Maximal-Engineering
-Wert, wenn es skaliert ist.
Das
Hoch-Signal
muss größer sein als das
Niedrig-Signal
.
Maximal-Engineering
Legt eine der vier Konstanten in der Skalierungsgleichung fest.
Maximal-Engineering
entspricht dem
Hoch-Signal
und hilft bei der Bestimmung der technischen Einheiten, in die die Signalwerte skaliert werden.
Niedrig-Signal
Legt eine der vier Konstanten in der Skalierungsgleichung fest. Das
Niedrig-Signal
wird in den Eingangssignaleinheiten ausgedrückt und entspricht dem
Minimal-Engineering
-Wert, wenn es skaliert ist.
Minimal-Engineering
Legt eine der vier Konstanten in der Skalierungsgleichung fest.
Minimal-Engineering
entspricht dem
Niedrig-Signal
und hilft bei der Bestimmung der technischen Einheiten, in die die Signalwerte skaliert werden.
Netzschwebungsfilter
Legt den Netzschwebungsfilter-Wert fest, der das Eingangssignal bei der angegebenen Frequenz dämpft. Die Einstellung des Netzschwebungsfilters richtet sich nach den in der Betriebsumgebung des Geräts vorhandenen Störfrequenzen.
Digitalfilter
Legt die Zeitkonstante für einen zur Glättung von Rauschtransienten am Eingang verwendeten Verzögerungsfilter erster Ordnung mit einem Bereich von 0 bis 32.767 fest. Wenn sie auf 0 gesetzt ist, wird keine Filterung vorgenommen.
Drahtbrucherkennung aktivieren
Erkennt, ob die Signalleitung vom Kanal oder der RTB vom Gerät getrennt wurde.
Diagnose
Öffnet
Kanal0x-Diagnose
, um Diagnoseinformationen für den Kanal anzuzeigen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal