Parameter des Kalibrierungsassistenten

Der
Kalibrierungsassistent
enthält die folgenden Parameter:
Parameter
Beschreibung
Kanal
Zeigt die Kanalnummer, für die diese Konfiguration gilt.
Kalibrieren
Identifiziert die Kanäle für die Kalibrierung.
Wählen Sie das Kontrollkästchen des Kanals aus, der kalibriert werden soll.
Kalibrierungsbereich
Zeigt den aktuell für den Kanal konfigurierten Wert an.
  • 0 mA bis 20 mA,
    wenn „Strom“
    der Eingangstyp
    ist.
  • -10 V bis 10 V,
    wenn
    der Eingangstyp
    Spannung ist.
Kalibrierungsverstärkung
Zeigt die Werte für die Kalibrierungsverstärkung gemäß dem Gerät an.
Kalibrierungs-Offset
Zeigt die Werte mit Vorzeichen gemäß dem Gerät an.
Kalibrierungsstatus
Zeigt den Status der Kalibrierung für jeden Kanal an, wenn die Kalibrierung ausgeführt wird.
Niedrig-Referenz
Zeigt den Wert des Niedrig-Referenzsignals für den Kanal an.
Hoch-Referenz
Zeigt den Wert der Hoch-Referenzquelle auf Basis der Kanalkonfiguration an.
Aufgezeichnete Referenz
Gibt die gemessenen Ausgangswerte an.
Informationen zur Genauigkeit des Multimeters finden Sie im Benutzerhandbuch.
Status
Zeigt den während der Kalibrierung gelesenen Wert für die aktivierten Kanäle an.
  • OK:
    Zeigt an, dass das Referenzsignal innerhalb des akzeptablen Bereichs liegt.
  • Fehler
    : Zeigt an, dass das Referenzsignal nicht innerhalb des akzeptablen Bereichs liegt.
Wenn als
Status
Fehler
anzeigt wird, führen Sie bei Bedarf die entsprechenden Aktionen durch:
  • Messen Sie bei Ausgangsgeräten die aufgezeichneten Referenzwerte für die fehlerhaften Kanäle erneut und geben Sie sie erneut ein. Wählen Sie dann
    Wiederholen
    aus.
  • Überprüfen Sie bei Eingangsgeräten die Kanäle mit Fehlern und wählen Sie anschließend
    Wiederholen
    aus.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal