Ungültige Subnetzmaske
Ungültige Subnetzmaske.
Gültige Subnetzmasken-Adressen sind 0.0.0.0 oder eine Adresse, die aus aufeinanderfolgenden Bits besteht, die auf 1 gesetzt sind, beginnend mit dem Hoch-Bit des ersten Oktetts, das heißt von Bit 31 der Adresse bis Bit 1 der Adresse.
Wenn ein Bit auf 0 gesetzt ist, setzen Sie alle verbleibenden Bits in der Adresse auf 0.
Setzen Sie Bit 0 in der Adresse immer auf 0.
Folgende Subnetzmasken-Adressen sind gültig:
- 0.0.0.0
- 128.0.0.0
- 192.0.0.0
- 224.0.0.0
- 240.0.0.0
- 248.0.0.0
- 252.0.0.0
- 254.0.0.0
- 255.0.0.0
- 255.128.0.0
- 255.192.0.0
- 255.224.0.0
- 255.240.0.0
- 255.248.0.0
- 255.252.0.0
- 255.254.0.0
- 255.255.0.0
- 255.255.128.0
- 255.255.192.0
- 255.255.224.0
- 255.255.240.0
- 255.255.248.0
- 255.255.252.0
- 255.255.254.0
- 255.255.255.0
- 255.255.255.128
- 255.255.255.192
- 255.255.255.224
- 255.255.255.240
- 255.255.255.248
- 255.255.255.252
- 255.255.255.254
Rückmeldung geben