- Die Ziele und Anforderungen der NIS2-Richtlinie zur Verstärkung der Cyber-Resilienz.
- Der Zeitplan für die Rechtsvorschriften der NIS2 und die wichtigsten Schritte für Ihr Unternehmen.
- Wie sich NIS2 auf Ihre Betriebsprozesse und Dienstleistungen auswirken kann, und Sie auf eine verbesserte Cybersicherheit vorbereitet.
Im November 2022 hat das Europäische Parlament eine neue Richtlinie beschlossen, die darauf ausgerichtet ist, die Cyber-Resilienz gegenüber Cyberangriffen und das Incident Response auf Sicherheitsvorfällen in verschiedenen Sektoren zu verbessern.
NIS2 verpflichtet Organisationen dazu, angemessene und verhältnismäßige technische, betriebliche und organisatorische Maßnahmen zu ergreifen, um die Risiken für die Sicherheit des Netzwerks und der Informationssysteme, die für ihren Betrieb oder die Erbringung ihrer Dienstleistungen genutzt werden, zu beherrschen. Diese Maßnahmen sollen die Auswirkungen von Sicherheitsvorfällen auf die Nutzer oder Empfänger der Dienstleistung verhindern oder minimieren.
In diesem Seminar werden wir die Auswirkungen der neuen Richtlinie auf Organisationen, den Maßnahmenplan für die Umsetzung, die notwendigen Anpassungen im Vergleich der vorherigen NIS-Richtlinie, und die möglichen Auswirkungen der Rechtsvorschriften auf Ihr Unternehmen analysieren.
Begleiten Sie uns auf dem Weg zu mehr Sicherheit durch die NIS2-Richtlinie und erfahren Sie, wie wir Sie auf dieser Reiseunterstützen können.