Common Industrial Protocol (CIP™) Security ist ein von der ODVA entwickeltes sicheres Kommunikationsprotokoll nach offenem Standard für die EtherNet/IP™-Kommunikation, das als letzte Verteidigungsschicht vor böswilligen Kommunikationsangriffen schützt.
CIP Security™ kann in einer mehrschichtigen Verteidigungsstrategie eine wichtige Rolle einnehmen und die Cyber-Sicherheit des Steuerungssystems durch Wahrung der Authentizität, Integrität und Vertraulichkeit von Daten stärken.
- Verwendung von kryptographischen Transport Layer Security (TLS)- und Datagram Transport Layer Security (DTLS)-Protokollen für den sicheren Transport des EtherNet/IP-Datenverkehrs
- Verwendung eines Keyed-Hash Message Authentication Code (HMAC) für Datenintegrität und Nachrichtenauthentizität
- Verwendung von digitalen X.509v3-Zertifikaten für die sichere kryptographische Identifikation von Geräten