Loading
Vorgesetzte, die in einem riesigen Fertigungsunternehmen auf einen Tablet-Computer schaut. Konzentrierter Industriearbeiter analysiert die moderne Anlage des Projekts. Uniformierter Sicherheitsingenieur überprüft das Geschäft im Werk auf Digital Tad.
Whitepaper

Vom Chaos zur Kontrolle: Ein NIST-basierter Plan für einen stabileren Betrieb

Entwicklung robusterer OT-Sicherheit mit dem NIST-Framework
Whitepaper herunterladen

Highlights

Netzwerk
Schnelle digitale Konvergenz, zunehmende Bedrohungen

Industrieanlagen verlassen sich zunehmend auf vernetzte OT- und IT-Umgebungen, was zu unbeabsichtigten Schwachstellen führt. Unser Entwurf untersucht, wie Netzwerkverbindungen, Mechanismen für den dezentralen Zugriff und Cloud-Dienste den Weg für böswillige Akteure ebnen könnten, was sich auf die kritische Infrastruktur auf der ganzen Welt auswirkt.

Schildschloss
Eine praktische sechsstufige Verteidigungsstrategie

Dieser Leitfaden ist in den sechs Säulen des Cybersicherheits-Frameworks des National Institute of Standards and Technology (NIST) verankert – Identifizieren, Schützen, Erkennen, Reagieren, Wiederherstellen und Regeln. Er enthält Beispiele aus der Praxis sowie praktische Checklisten. Er wurde für schnelllebige Abläufe entwickelt, die einen strukturierten und dennoch anpassbaren Ansatz erfordern.

Tablet mit Diagnostik
Unterstützung des kontinuierlichen Betriebs bei gleichzeitiger Verringerung der Ausfallzeiten

Ungeplante Ausfälle haben erhebliche Folgen für die Finanzen, die Sicherheit und die Reputation. Durch die angemessene Segmentierung von Systemen, die Implementierung von Echtzeitüberwachung und die Festlegung flexibler Taktiken für die Reaktion auf Vorfälle können Sie Bedrohungen eindämmen, bevor sie längere Ausfälle oder kostspielige Abschaltungen zur Folge haben.

Whitepaper herunterladen

Erkenntnisse von erfahrenen OT-Sicherheits-
Praktikern

Werksleiter, Sicherheitsleiter und Prozessingenieure in verschiedenen Branchen haben diesen NIST-orientierten Entwurf übernommen. Ihr Ziel: Stärkung kritischer Abläufe, damit sie sich auf die Förderung von Innovationen konzentrieren können, ohne ständig Cybersicherheitsbrände zu löschen.

56 %

der OT-Organisationen erlebten in den letzten 12 Monaten mindestens einen Ransomware- oder Wiper-Angriff.*
 

87 %

mehr Ransomware-Angriffsversuche auf industrielle Netzwerke, was den Bedarf an ICS-orientierten Abwehrmaßnahmen erhöht.*

46 %

der gemeldeten OT-bezogenen Vorfälle führten zu einer Form von Betriebsausfall.*
 

24/7

Überwachung und automatisierte Bedrohungserkennung können dazu beitragen, Sicherheitsverletzungen schnell einzudämmen und Reaktionszeiten zu verkürzen.*

*Statistiken dienen nur zu Informationszwecken. Quellen auf Anfrage verfügbar.

Whitepaper herunterladen

Entwicklung einer gemeinsamen Sicherheitsvision

Ein systematischer Ansatz, der vom NIST-Framework geprägt ist, hilft bei der Vereinheitlichung von Führung, Engineering und Betrieb im Hinblick auf gemeinsame Sicherheitsziele. Durch die Bewältigung jeder der sechs Kernfunktionen können Sie die Wahrscheinlichkeit schwerer Unterbrechungen verringern und alle auf ein proaktives Risikomanagement abstimmen.

Vom Chaos zur Kontrolle: Ein NIST-basierter Plan für einen stabileren Betrieb

Stärken Sie Ihren Betrieb mit einem Plan für Widerstandsfähigkeit

In dem Bericht zeigen wir Ihnen, was für führende Industrieteams funktioniert. Erfahren Sie, wie Sie sechs Sicherheitssäulen integrieren können, ohne die Produktion zu stoppen oder Wachstumsmöglichkeiten zu verpassen.

Whitepaper herunterladen

Benötigen Sie Hilfe beim Schutz Ihrer OT-Umgebung?

Unsere Spezialisten beraten Sie bei Bewertungen, Compliance-Benchmarks und fortlaufenden Strategien, damit Sie den aufkommenden Bedrohungen immer einen Schritt voraus sind. Es geht um die Sicherheit Ihrer betrieblichen Zukunft.

Kontakt
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Lösungen
  3. Chevron LeftChevron Left Industrielle OT-Cybersicherheit – Rockwell Automation SecureOT
  4. Chevron LeftChevron Left NIST-Cybersicherheit: Vom OT Chaos zu einem kontrollierten Betrieb
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: