Highlights
Das sagen Hersteller
 weltweit
Erfahren Sie, wie Führungskräfte im Fertigungsbereich Entscheidungen treffen, durch die Technologie und Fachkräfte in den Mittelpunkt von Wettbewerbsstrategien rücken.
56 %
testen intelligente Fertigungsprozesse im Rahmen von Pilotprojekten, 20 % setzen sie in großem Maßstab ein und weitere 20 % planen entsprechende Investitionen.
Cybersicherheit
steht nun auf Rang 2 der externen Geschäftsrisiken – ein deutlicher Sprung im Jahresvergleich.
95 %
haben bereits investiert oder planen eine entsprechende Investition in KI/ML sowie generative und kausale KI in den nächsten fünf Jahren.
Die Weiterbildung vorhandener Fachkräfte
ist ebenso wichtig, um interne Hürden abzubauen und die Transformation voranzutreiben.
Die in unserem Bericht enthaltenen Erkenntnisse sollen Ihnen helfen, Entscheidungen in diesem dynamischen Geschäftsumfeld zu treffen. Sie sollen uns alle dabei unterstützen, die Vision einer Welt zu verwirklichen, in der Menschen durch Technologie ihr volles Potenzial erreichen.
10. jährlicher
 State of Smart Manufacturing Report
Zum vollständigen Bericht
Laden Sie den Bericht jetzt herunter und lesen Sie, welche Ansätze bei führenden Herstellern funktionieren.
Sind Sie bereit, diese Erkenntnisse in die Tat umzusetzen?
Nutzen Sie die Daten, um Ihre Technologiestrategie zu stärken, Investitionen zu priorisieren und schneller voranzukommen. Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter.