Loading

Studio 5000 Logix Designer® – Arbitrary Code Execution Vulnerability

Severity:
High
Advisory ID:
SD1734
Veröffentlichungsdatum:
August 14, 2025
Zuletzt aktualisiert:
August 14, 2025
Revision Number:
1.0
Known Exploited Vulnerability (KEV):
Nein
Corrected:
Ja
Workaround:
Nein
CVE IDs
CVE-2025-7971
Downloads
The following link(s) provide the security advisory in Vulnerability Exploitability Exchange format:
JSON
Zusammenfassung

Published Date: 8/14/2025 
Last Updated: 8/14/2025 
Revision Number: 1.0 
CVSS Score: 7.5/10 

The security of our products is important to us as your chosen industrial automation supplier. This anomaly was found internally during routine testing and is being reported based on our commitment to customer transparency and to improve their business or production environments. 

AFFECTED PRODUCTS AND SOLUTION

Affected Product 

CVE 

First Known in Software Version 

Corrected in Software Version 

Studio 5000 Logix Designer  

CVE-2025-7971 

36.00.02 

V37.00.02 

 

VULNERABILITY DETAILS

Rockwell Automation used the latest version of the CVSS scoring system to assess the following vulnerabilities. 

CVE-2025-7971 IMPACT

A security issues exists within Studio 5000 Logix Designer due to unsafe handling of environment variables. If the specified path lacks a valid file, Logix Designer crashes; However, it may be possible to execute malicious code without triggering a crash. 

CVSS 3.1 Base Score: 7.5 
CVSS 3.1 Vector: CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:C/C:H/I:H/A:H

CVSS 4.0 Base Score: 7.3
CVSS 4.0 Vector: CVSS:4.0/AV:L/AC:H/AT:N/PR:L/UI:P/VC:H/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N

CWE: CWE-20: Improper Input Validation 
Known Exploited Vulnerability (KEV) database: No 

Mitigations and Workarounds 
Users should update to the corrected version if possible. If users using the affected software are not able to upgrade the version, security best practices should be applied.  

  • Security Best Practices
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
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: