Loading

Advisor

Eine cloudbasierte Plattform für Produktauswahl, Konfiguration und Design-Erlebnisse

Erste Schritte
ProposalWorks-Benutzer
Produktauswahl

Produktauswahl

Optionen eingrenzen , um Produkte zu finden, die Ihren Anforderungen entsprechen

Filtern , um Produkte anzuzeigen, die auf Lager sind

Oder die Ihre Lieferzeit-Anforderungen erfüllen

Produktauswahl
Stückliste

STÜCKLISTE

Erstellen, bearbeiten und anzeigen Ihrer Stückliste

Verwalten und Massen-Hochladen von Produkten

Herunterladen und teilen

Steuerungen

ENTWICKLER VON POWER CONTROL SYSTEMEN

Geben Sie Ihre Standort-, Branchen- und Motorlastliste

Designregeln für ein vollständiges Design

Konfiguration leicht gemacht und Fehler vermeiden

Laden Sie Diagramme und Berichte herunter

Entwickler von Leistungssteuerungssystemen

Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten

  1. Produkte
  2. Systemdesigner
Open All Close All
Produkte
Antriebe
Graues VFD mit schwarzer Front. Belüftung an der Seite. Steuerungstaste an der Vorderseite mit LED-Bildschirm. AB-Achtecklogo. PowerFlex 753TS Schriftzug.
Antriebe

Wir bieten eine große Auswahl an PowerFlex® AC- und DC-variablen Frequenzantrieben sowie Kinetix® servo-Antrieben, die alle auf Flexibilität, Produktivität und einfache Bedienung ausgelegt sind.

E/A
Allen-Bradley 1732 ArmorBlock E,A
E/A

Wählen Sie zwischen chassisbasierender E,A-Gruppe, die in Ihre Allen-Bradley-Steuerung integriert ist, oder dezentraler E,A, die in Ihrer Anwendung verteilt oder an einer Maschine montiert ist.

Achssteuerung
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5700-Servoantriebe helfen, den Wert der integrierten Achssteuerung über EtherNet/IP auf große, kundenspezifische Maschinenbaueranwendungen auszuweiten.
Achssteuerung

Unser Achssteuerungsportfolio erfüllt Ihre individuellen Anwendungsanforderungen mit einer breiten Palette von servo, servo und Aktoren.

Speicherprogrammierbare Steuerungen
Frontansicht der Allen-Bradley CompactLogix 5380-Steuerung und der Compact 5000 E,A-Module. Die abgebildeten Kataloge sind 5069-L306ER, 5069-IB16K und 5069-OB16F
Speicherprogrammierbare Steuerungen

Drucktasten und Signalisierungsgeräte umfassen ein breites Spektrum an Betätigern. Wir bieten Drucktasten, Kippschalter, Pendelstationen, Anzeigen, vormontierte Bedienerstationen und Gehäuse für Bedienerstationen an.

Drucktasten
Drucktaste
Drucktasten

Wir bieten weltweit eine große Auswahl an Relais und Zeitrelais an. Sie werden entwickelt, hergestellt und getestet, um die anspruchsvollsten weltweiten Normen und Einstufungen zu erfüllen.

Sicherheit
Sx rote Sicherheitsrelais und eine weiße Sicherheitsrelais mit Anschluss, nach links abgewinkelt.
Sicherheit

Wir bieten zuverlässige, flexible und leistungsstarke Sensoren und Schalter. Unser Sortiment gehört zu den umfangreichsten der Branche und umfasst unter anderem Näherungs- und optoelektronische sensor, Endschalter und Sicherheitsschalter sowie RFID- und Bedienersicherheitsgeräte.

Sensoren
Allen-Bradley 42EA optoelektronischer sensor, 18 mm Front, 42EA-P2MEB1-D4,
Sensoren

Wir bieten eine der branchenweit umfangreichsten Produktpaletten, darunter auch Näherungs- und optoelektronische sensor.

Software
FactoryTalk
Software

Die FactoryTalk® Software wurde für die Unterstützung eines Ökosystems fortschrittlicher Industrieanwendungen entwickelt, einschließlich Internet der Dinge.

Systemdesigner

Leistungsregelung

FLEXLINE 3500 Motor Control Center
Flexline 3500
IEC-Motorsteuerung
FLEXLINE 3500 Motor Control Center

Steigern Sie Ihre Produktion mit unvergleichlicher Flexibilität. Unsere Niederspannungslösung wurde für globale Märkte entwickelt und integriert Motorsteuerung, Stromverteilung und elektrische Schaltanlage in ein zentrales Paket.

PowerFlex 755TM variable Frequenzumrichter
Allen-Bradley PowerFlex 755T XT Baugröße 10 Front Plus Familie.jpg
Verpackte Antriebe
PowerFlex 755TM variable Frequenzumrichter

Optimierten Energieverbrauch und reduzierte Installationsfläche in Anwendungen mit mehreren Motoren erzielen, indem ein gemeinsamer DC-Bus mit regenerativen und nicht-regenerativen Optionen verwendet wird.

PowerFlex 755TL, TR VFD Paketlösungen
PowerFlex 755TL
Verpackte Antriebe
PowerFlex 755TL, TR VFD Paketlösungen

Konfigurierbare vorgefertigte Designs erleichtern die Entwicklung einer Paketlösung für Ihre Anwendung mit Antrieben mit Oberwellendämpfung und regenerativer Active Front End-Technologie.

Komponenten des Steuerungssystems

ControlLogix-Steuerungen und -E,A
Allen-Bradley 1756-L8 ControlLogix-Module
1756 ControlLogix
ControlLogix-Steuerungen und -E,A

Unsere chassisbasierenden Bulletin 1756 ControlLogix-Module bieten eine umfassende Auswahl an digitalen, diagnostischen digitalen, analogen, Achssteuerungs-, Spezial-E,A- und Rechenmodulen, um Ihre Anwendungsanforderungen zu erfüllen.

CompactLogix-Steuerungen und E,A
Rechtsansicht des Allen-Bradley CompactLogix 5380-Steuerungssystems, Bulletin 5069
5069 CompactLogix
CompactLogix-Steuerungen und E,A

Unsere Bulletin 5069 Compact 5000 E,A-Module bieten Hochleistungssteuerung in einem kompakten Design und erweitern die Leistungsmöglichkeiten der Logix Plattform.

Flex 5000 E,A
Eine XT-E,A-Gruppe und eine Nicht-XT-E,A-Gruppe übereinander gestapelt
 
Flex 5000 E,A

Unsere FLEX 5000 E,A-Module sind eine robuste und flexible dezentrale E,A-Lösung, die es Ihnen ermöglicht, Ihre E,A entsprechend Ihren betrieblichen Anforderungen auszuwählen.

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Berater
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: