Loading

Micro820™ HMI-Schulungs-Workstation

Teilenummer: ABT-TDCCEDU2-A

Teilen:

EmailEmail
PrintPrint

Workstation-Funktionalität

Die Micro820™ HMI Educational Workstation bietet Lernenden eine kompakte Plattform für die Entwicklung und Erprobung von Steuerungs- und Visualisierungsanwendungen auf Maschinenebene. Durch die Integration einer Micro820™-speicherprogrammierbaren Steuerung mit einem PanelView™ 800-Grafikterminal ermöglicht die Workstation es den Anwendern, Steuerungslogik zu erstellen, Bedienerschnittstellen zu entwickeln, die Kommunikation zwischen Geräten einzurichten und praktische Erfahrung mit industriellen Automatisierungstechnologien zu sammeln, die in Fertigungsumgebungen häufig eingesetzt werden.


Schulungszweck

Die Workstation ist darauf ausgelegt, Lernenden die Grundlagen der industriellen Automatisierung zu vermitteln, indem sie praktische Erfahrung mit der Programmierung von Steuerungen, der HMI-Entwicklung, der Gerätekommunikation, der Systemkonfiguration und der Fehlerbehebung ermöglicht. Durch praktische Übungen erfahren die Teilnehmenden, wie Steuerungen und Bedienerschnittstellen zusammenarbeiten, um industrielle Prozesse zu überwachen und zu steuern, und erwerben dabei die Fähigkeiten, die zur Unterstützung von Automatisierungsanwendungen auf Maschinenebene erforderlich sind.

Hauptkomponenten

Netzwerk-Hardware

  • Industrial-Ethernet-Kommunikationskabel

Steuerungshardware

  • Micro820™-Steuerung
  • 24 V DC-Netzteil
  • Klemmenleistenbaugruppe

Bedienerschnittstellenpanel

  • PanelView™ 800 7″-Grafikterminal

Abmessungen der Einheit

  • Breite: 16″ (406 mm)
  • Höhe: 11.75″ (298 mm)
  • Tiefe: 7.94″ (202 mm)

220–240 V-Steckeroptionen

Das verfügbare Dokument in der Literature Library zu 220–240 V-Steckeroptionen für Workstations, die in EMEA/AP verwendet werden (GMST10-PP524).


Bereit, mit einem Enrollment Specialist zu sprechen?

Kaufabwicklung

Um Schulungsprodukte zu erwerben oder mehr über unsere Schulungslösungen zu erfahren, kontaktieren Sie bitte Ihr lokales Vertriebsbüro oder Ihren Distributor.

Zugang erhalten

Zur Ansicht der verfügbaren Präsenzkurse und aktuellen Kurspläne  Training Services Portal.

Support erhalten

Benötigen Sie Unterstützung bei der Kursauswahl, bei Workstation-Optionen oder weiteren Fragen?

Rufen Sie uns an: 440-646-3434, Option 7, oder senden Sie eine E-Mail an einen Enrollment Specialist.

Hintergrundtextur grauer Farbverlauf
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Sch...
  4. Chevron LeftChevron Left Schulungs-Workstations
  5. Chevron LeftChevron Left Ausbildungs-Workstations
  6. Chevron LeftChevron Left Micro820™ HMI-Schulungs-Workstation (ABT-TDCCEDU2-A)
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: