Workstation-Funktionalität
Die ControlLogix®, Motion und Integrated Architecture Educational Workstation bietet eine umfassende Plattform für die Vermittlung fortschrittlicher Konzepte der industriellen Automatisierung in einer modernen Integrated Architecture®-Umgebung. Durch die Kombination einer ControlLogix® 5580-Steuerung, eines Kinetix® 5700-Achssteuerungssystems, eines PowerFlex® 525-Frequenzumrichters, FLEX 5000™-E,A, industrieller Ethernet-Vernetzung und Bedienerschnittstellentechnologien ermöglicht die Workstation den Lernenden, multidisziplinäre Steuerungssysteme mit Hardware zu konfigurieren, zu programmieren, zu betreiben und Fehler zu beheben, wie sie üblicherweise in Fertigungs- und Verarbeitungsanwendungen eingesetzt wird.