Workstation-Funktionalität
Die PowerFlex® 755TS Drive and Safety Demonstration Workstation bietet eine tragbare Plattform zur Demonstration fortschrittlicher Frequenzumrichtertechnologie, integrierter Sicherheit, Motorsteuerung und EtherNet,IP™-Kommunikation. Die Workstation basiert auf der PowerFlex® 755TS-Plattform und ermöglicht es den Anwendern, die Konfiguration des Frequenzumrichters, die Drehzahlregelung, die Encoder-Rückführung, integrierte Sicherheitsfunktionen und die Systemdiagnose durch praktische Interaktion mit industrieller Hardware zu erkunden, wie sie in modernen Fertigungsumgebungen häufig eingesetzt wird.