Loading

Demo-Workstation für PowerFlex® 535-Antriebe

Teilenummer: ABT-MDPF535, ABT-MDPF535-CE (nur für EMEA)

Teilen:

EmailEmail
PrintPrint

Workstation-Funktionalität

Die PowerFlex 535-Demo-Workstation bietet eine kompakte, praxisorientierte Plattform zur Demonstration von Antriebssteuerung, Maschinenintegration und EtherNet,IP™-Konnektivität. Entwickelt für Kundendemonstrationen, technische Schulungen und die Produktvertrautheit, vereint die Workstation einen PowerFlex 535-Antrieb (mit Encoder), PointMax-E,A, integrierte Steuergeräte und eine Niederspannungs-Motorlast in einem eigenständigen Paket.

Benutzer können über physische Drucktasten den Motor starten, stoppen und die Drehrichtung ändern, während sie den Antriebsbetrieb und die E,A-Interaktion in Echtzeit beobachten. Die Workstation zeigt zentrale Highlights wie Motorsteuerung, Parameterkonfiguration, EtherNet,IP™-Kommunikation und die Integration dezentraler E,A. Das tragbare Design bietet eine sichere, wiederholbare Umgebung zur Demonstration typischer Anwendungsszenarien, Inbetriebnahmeverfahren und Fehlerbehebung.

Eine CE-konforme Version dieser Workstation wird auch für Kunden in der EMEA verfügbar sein. Kunden, die eine Workstation benötigen, die die geltenden CE-Anforderungen erfüllt, sollten ABT-MDPF535-CE bestellen.


Schulungszweck

Diese Workstation ist für Kunden, Distributoren, Vertriebsteams und Servicepersonal vorgesehen, die praktische Erfahrungen mit dem PowerFlex 535-Antriebsbetrieb und integrierten Architekturkonzepten erwerben möchten. Die Workstation dient als praxisorientiertes Lernwerkzeug für die Inbetriebnahme von Antrieben, Antriebssteuerungsfunktionen, die Integration von E/A sowie grundlegende Fehlerbehebung und festigt gleichzeitig bewährte Verfahren für Anwendungen auf Maschinenebene.

Hauptkomponenten

Netzwerkhardware

  • EtherNet,IP™-Schnittstelle
  • POINTMax™ 5034 EtherNet,IP™-Adapter
  • Industrielle Ethernet-Verdrahtung

Steuerungshardware

  • PowerFlex® 535 AC-Antrieb
  • PowerFlex® 535 Inkremental-Encoder-Karte
  • POINTMax™ 5034 dezentrale E,A-Plattform
  • 24 VDC-Netzteil
  • Niederspannungs-Demonstrationsmotor
  • 847A Inkremental-Encoder

Bedienerschnittstellenfeld

  • Start-/Stopp- und Richtungssteuerungstaster
  • Sicherheits-Aus-Schaltung und Bypass-Steuerungen
  • Antriebsleistungswahlschalter
  • Analoges Drehzahlreferenzpotenziometer
  • Analoges Spannungsmessgerät
  • Statusanzeigen

Abmessungen der Einheit

  • Breite: 22.38″ (568 mm)
  • Höhe: 12.38″ (314 mm)
  • Tiefe: 7.27″ (185 mm)

220–240 V-Steckeroptionen

Das verfügbare Dokument in der Literature Library zu 220–240 V-Steckeroptionen für Workstations, die in EMEA/AP verwendet werden (GMST10-PP524).


Bereit, mit einem Enrollment Specialist zu sprechen?

Kaufabwicklung

Um Schulungsprodukte zu erwerben oder mehr über unsere Schulungslösungen zu erfahren, kontaktieren Sie bitte Ihr lokales Vertriebsbüro oder Ihren Distributor.

Zugang erhalten

Zur Ansicht der verfügbaren Präsenzkurse und aktuellen Kurspläne  Training Services Portal.

Support erhalten

Benötigen Sie Unterstützung bei der Kursauswahl, bei Workstation-Optionen oder weiteren Fragen?

Rufen Sie uns an: 440-646-3434, Option 7, oder senden Sie eine E-Mail an einen Enrollment Specialist.

Hintergrundtextur grauer Farbverlauf
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Sch...
  4. Chevron LeftChevron Left Schulungs-Workstations
  5. Chevron LeftChevron Left Demo-Workstations für Distributoren
  6. Chevron LeftChevron Left PowerFlex® 535 Drive-Demo-Workstation (ABT-MDPF535)
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: