Workstation-Funktionalität
Die GuardLogix®- und ControlLogix®-Performance-Demonstrations-Workstation bietet eine kompakte Plattform zur Demonstration fortschrittlicher Integrated Architecture®-Technologien, einschließlich Standard- und Sicherheitssteuerung, dezentraler E,A, industrieller Vernetzung, Bedienerschnittstellen und Hochleistungsanwendungen für die Steuerung. Entwickelt für Demonstrationen bei Distributoren, Kundenbewertungen und technische Schulungen, ermöglicht die Workstation es den Anwendern, integrierte Automatisierungslösungen mit branchenführender Rockwell Automation-Hardware zu erkunden.