Loading

Demonstrations-Workstation für Compact GuardLogix®-Sicherheitssteuerung

Teilenummer: ABT-MDMRSZ

Teilen:

EmailEmail
PrintPrint

Workstation-Funktionalität

Die Compact GuardLogix® Safety Demonstration Workstation bietet eine tragbare Plattform zur Demonstration integrierter Maschinensicherheit, Standard-Steuerung und Visualisierungstechnologien innerhalb einer CompactLogix™-Architektur. Durch die Kombination einer Compact GuardLogix® 5380-Steuerung, Sicherheits-E,A, Standard-E,A und einem PanelView™ 5510-Grafikterminal ermöglicht die Workstation es den Anwendern, Sicherheits- und Steuerungsanwendungen zu erkunden und dabei die Vorteile einer integrierten Sicherheitslösung mit EtherNet,IP™-Kommunikation zu erleben.


Schulungszweck

Die Workstation ist darauf ausgelegt, den Benutzern das Verständnis für die Implementierung integrierter Sicherheits- und Steuerungslösungen mit Compact GuardLogix®-Technologie zu vermitteln. Durch praktische Demonstrationen sammeln die Benutzer Erfahrungen mit der Konfiguration von Sicherheitssteuerungen, der Integration von Standard-E,A und Sicherheits-E,A, der Entwicklung von Bedienerschnittstellen, der Systemdiagnose sowie der EtherNet,IP™-Kommunikation. Dabei lernen sie, wie integrierte Architekturen das Maschinendesign, den Betrieb und die Wartung vereinfachen.

Hauptkomponenten

Netzwerkhardware

  • EtherNet,IP™-Kommunikationsinfrastruktur
  • Industrielle Ethernet-Verdrahtung

Steuerungshardware

  • Compact GuardLogix® 5380-Steuerung
  • 5069 Standard-E,A-Module
  • 5069 Sicherheits-Eingangsmodul
  • 24 VDC-Netzteil

Bedienerschnittstellenpanel

  • PanelView™ 5510 9″ Grafikterminal
  • Kompakte Demonstrations-Montageplattform
  • USB-Programmierschnittstelle

Abmessungen des Geräts

  • Breite: 19.50″ (495 mm)
  • Höhe: 9.94″ (252 mm)
  • Tiefe: 5.67″ (144 mm)

220–240 V-Steckeroptionen

Das verfügbare Dokument in der Literature Library zu 220–240 V-Steckeroptionen für Workstations, die in EMEA/AP verwendet werden (GMST10-PP524).


Bereit, mit einem Enrollment Specialist zu sprechen?

Kaufabwicklung

Um Schulungsprodukte zu erwerben oder mehr über unsere Schulungslösungen zu erfahren, kontaktieren Sie bitte Ihr lokales Vertriebsbüro oder Ihren Distributor.

Zugang erhalten

Zur Ansicht der verfügbaren Präsenzkurse und aktuellen Kurspläne  Training Services Portal.

Support erhalten

Benötigen Sie Unterstützung bei der Kursauswahl, bei Workstation-Optionen oder weiteren Fragen?

Rufen Sie uns an: 440-646-3434, Option 7, oder senden Sie eine E-Mail an einen Enrollment Specialist.

Hintergrundtextur grauer Farbverlauf
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Sch...
  4. Chevron LeftChevron Left Schulungs-Workstations
  5. Chevron LeftChevron Left Demo-Workstations für Distributoren
  6. Chevron LeftChevron Left Compact GuardLogix®-Sicherheits-Demonstrations-Workstation (ABT-MDMRSZ)
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: