Loading

Transformatoren

Teilen:

EmailEmail
PrintPrint
  • Typ: e-Learning
  • Technologie: Craft Skills
  • Kategorie: Understand
Katalog der Learning+-Kurse

Überblick

Dieser Einführungskurs behandelt Transformatoren. Er umfasst das Verständnis der verschiedenen Komponenten, Typen und Funktionen von Transformatoren. Außerdem werden Sicherheit, Fehlerbehebung und vorbeugende Wartung behandelt.


Voraussetzungen

Für diesen Kurs sind keine Voraussetzungen erforderlich.

Zielgruppe

Elektrotechniker

Lernziele

Beschreiben der verschiedenen Komponenten eines Transformators, Erläutern, wie ein Transformator arbeitet, um eine gewünschte Spannung für die Übertragung oder den Verbrauch bereitzustellen, Identifizieren verschiedener Transformatorarten und Beschreiben der Beziehung zwischen Primär- und Sekundärspannungen und dem Übersetzungsverhältnis des Transformators. 

Identifizieren verschiedener Transformatorarten basierend auf ihrer Funktionsweise; Erinnern, was die Genauigkeit von Spannungswandlern (PTs) und Stromwandlern (CTs) beeinflusst; und Erläutern der Funktionen und Konstruktionsmerkmale sowohl von PTs als auch von CTs. 

Identifizieren, warum Transformatoren Kühlsysteme benötigen, Erinnern an die verschiedenen Methoden zur Kühlung eines Transformators, Identifizieren von Transformatoren basierend auf ihren Kühlmethoden und Erläutern des Betriebs von Kühlsystemen in verschiedenen Transformatoren. 

Erinnern an Sicherheitsvorkehrungen bei der Arbeit mit einem Transformator, Erinnern an Fehlerbehebungstechniken, Identifizieren von Ursachen für Transformatorausfälle und Identifizieren der Tests zur Fehlererkennung oder Verhinderung.

Beschreiben, wie ein Transformator außer Betrieb genommen wird, Identifizieren der grundlegenden Schritte zur Isolierung von Haupt- und Hilfstransformatoren der Anlage, Beschreiben, was persönliche Schutzerdung ist, und Identifizieren der Schritte zum Installieren und Entfernen sowie Identifizieren der Schritte zur Wiederinbetriebnahme eines Transformators.


Möchten Sie mit einem Spezialisten für Schulungsanmeldungen sprechen?

Bezugsquellen

Wenden Sie sich an Ihr Vertriebsbüro oder Ihren Distributor vor Ort, um Schulungsprodukte zu erwerben oder mehr über unsere Schulungslösungen zu erfahren.

Kundendienst

Brauchen Sie Hilfe bei der Kursauswahl, bei der Wahl der Arbeitsstation oder mehr?
Bitte wenden Sie sich an die Training-Services.

Hintergrundtextur mit grauen Farbverlauf
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Support
  3. Chevron LeftChevron Left Schulungsdienstleistungen für die Personalentwicklung
  4. Chevron LeftChevron Left Learning+-Schulungsabonnements
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: