Überblick
In diesem Kurs lernen Sie, wie Sie CIP Motion™-Achsen mit der Anwendung Studio 5000 Logix Designer® konfigurieren, testen, abstimmen und programmieren.
Aufbauend auf den Kenntnissen, die Sie im Kurs Studio 5000 Logix Designer Level 3: Project Development erworben haben, lernen Sie, wie Sie die Logix 5000™-Architektur auf ein mehrachsiges CIP™-Achssteuerungssystem anwenden. Außerdem üben Sie effiziente Programmierfähigkeiten, die erforderlich sind, um ein Maschinenspezifikationsdokument in zuverlässigen Ladder-Logik-Code zu übersetzen. Da alle Logix 5000-Produkte gemeinsame Funktionen und ein gemeinsames Betriebssystem aufweisen, können Sie die in diesem Kurs erlernten Fähigkeiten zum Konfigurieren und Programmieren der Achssteuerung auf alle Logix 5000-Steuerungen anwenden, die Achssteuerung unterstützen.