Überblick
Dieser Kurs vermittelt zusätzliche Kenntnisse zu gängigen Steuerungsbegriffen und zum Betrieb. Sie können ein tieferes Verständnis für Projektentwicklungsaufgaben gewinnen, die allen Logix5000 Steuerungen gemeinsam sind. Zu diesen Aufgaben gehören die Organisation von Tasks und Routinen, die Organisation von Steuerungsdaten, die Konfiguration von Modulen und die gemeinsame Nutzung von Daten. Sie werden außerdem Consumer-Technologie für das Multicasting an Eingangs- und Ausgangsgeräte, die gemeinsame Nutzung von Daten zwischen Steuerungen und die Steuerung von dezentralen E/A verwenden.
Dieser Kurs behandelt Aufgaben, die für die folgende Hardware gemeinsam sind, die alle den Logix5000 Steuerungskern verwenden:
- ControlLogix®
- CompactLogix™ Steuerungen
- SoftLogix™