Loading

Physikalische Eigenschaften

Teilen:

EmailEmail
PrintPrint
  • Typ: e-Learning
  • Technologie: Craft Skills
  • Kategorie: Understand
Katalog der Learning+-Kurse

Überblick

Dieser Kurs behandelt die Grundlagen der Maßeinheiten und deren Anwendungen, wobei der Schwerpunkt auf Druck und dessen Messung in Kraftwerken liegt. Der Kurs behandelt den Unterschied zwischen Manometer- und Absolutdruck und wie man zwischen Druckeinheiten konvertiert. Die Teilnehmer erhalten auch Informationen über Bereiche in Kraftwerken, in denen negativer Druck und Gegendruck verwendet werden, sowie über den Betrieb eines Manometers und die Bedeutung von Druckhöhe. Darüber hinaus behandelt der Kurs die Bedeutung von Ausgleichs-, Zwangs- und Saugzug und wie Differenzialmodus den Flüssigkeitsfluss verursacht.


Voraussetzungen

Für diesen Kurs sind keine Voraussetzungen erforderlich.

Zielgruppe

Mathematik und Naturwissenschaften

Lernziele

Zuordnen von Schweißzusatzwerkstoffen für elektrische Lichtbogenbildung zu ihrer Anwendung in der Flachposition.

Bestimmen von Maßeinheiten und deren Anwendungen.

Bestimmen der Definition von „Druck“.

Bestimmen gängiger Maßeinheiten für Druck, die in Kraftwerken verwendet werden.

Bestimmen des Werts des atmosphärischen (barometrischen) Drucks auf Meereshöhe.

Erkennen des Unterschieds zwischen Manometer- und Absolutdruck.

Erkennen, wie man zwischen Druckeinheiten konvertiert.

Bestimmen von Bereichen im Kraftwerk, in denen negativer Druck und Gegendruck verwendet werden.

Erkennen des Betriebs eines Manometers.

Bestimmen der Bedeutung von „Kopf“.

Erkennen der Bedeutungen von Ausgleichs-, Zwangs- und Saugzug.

Erkennen, wie Differenzialmodus den Flüssigkeitsfluss verursacht.

Bestimmen der drei Phasen der Materie.

Bestimmen, wie latente Wärme die Phase beeinflusst.

Bestimmen der Faktoren, die die Enthalpie bestimmen.

Erkennen der Faktoren, die die Dichte und das spezifische Volumen von Wasser und Dampf bestimmen.

Erkennen der Arten von Informationen, die in Dampftafeln bereitgestellt werden.

Bestimmen der Möglichkeiten, wie ein eingefrorenes Rohr und Flashing Schäden verursachen können.

Bestimmen der wichtigsten Energieformen, einschließlich potenzieller, kinetischer, thermischer und P-V-Energie.

Bestimmen der Fahrenheit- und Celsius-Temperaturskalen und Konvertieren zwischen ihnen.

Bestimmen des Gesetzes der Energieerhaltung.

Erkennen der Funktionsweise von Glaskolbenthermometern, Thermoelementen und Widerstandstemperaturfühlern.

 


Möchten Sie mit einem Spezialisten für Schulungsanmeldungen sprechen?

Bezugsquellen

Wenden Sie sich an Ihr Vertriebsbüro oder Ihren Distributor vor Ort, um Schulungsprodukte zu erwerben oder mehr über unsere Schulungslösungen zu erfahren.

Kundendienst

Brauchen Sie Hilfe bei der Kursauswahl, bei der Wahl der Arbeitsstation oder mehr?
Bitte wenden Sie sich an die Training-Services.

Hintergrundtextur mit grauen Farbverlauf
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Support
  3. Chevron LeftChevron Left Schulungsdienstleistungen für die Personalentwicklung
  4. Chevron LeftChevron Left Learning+-Schulungsabonnements
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: