Loading

Netzwerk-Grundlagen für Steuerungssysteme

Teilen:

EmailEmail
PrintPrint
  • Kursnummer: CCP184-EL
  • Typ: e-Learning
  • Technologie: Network and Cybersecurity Courses
  • Kategorie: Understand
  • Dauer: 4 Stunden
Katalog der Learning+-Kurse

Überblick

Dieser Kurs soll Ihnen helfen, eine solide Grundlage an Netzwerkkenntnissen für Steuerungssysteme aufzubauen. Er vermittelt grundlegende Vernetzungsfähigkeiten, Terminologie und Konzepte. Zu den Themen dieses Kurses gehören:

  • Ethernet-Architektur und -Design
  • Datenübertragungsarten
  • Netzwerk- und InterVLAN-routing
  • IP-, Subnet-Maske- und MAC-Adressen
  • CAM- und ARP-Tabellen
  • VLAN-Tagging und Netzwerksegmentierung

Sie werden außerdem lernen, wie Sie:

  • IP-Adressen von Endgeräten konfigurieren
  • Stratix-Switch-Einstellungen konfigurieren
  • Network Address Translation auf einem Stratix-Switch konfigurieren
  • Sicherheit auf einem Stratix-Switch konfigurieren
  • den Datenverkehr auf einem Stratix-Switch überwachen

Voraussetzungen

Für diesen Kurs sind keine Voraussetzungen erforderlich.

Zielgruppe

Dieser Kurs richtet sich an Personen, die für die Konfiguration und Wartung von Industriegeräten in einem Ethernet-Netzwerk verantwortlich sind.

Ziele

  • Erkennen der Vorteile und Einschränkungen von Medientypen
  • Definieren von Bandbreite, Geschwindigkeit und Duplex
  • Erklären des MICE-Bewertungsstandards
  • Beschreiben von Unicast-, Multicast- und Broadcast-Daten
  • Erklären des Unterschieds zwischen verbundenen Routen und statischem / dynamischem routing
  • Erkennen von IP-, Subnet-Maske- und MAC-Adressen
  • Definieren des Zwecks von CAM- und ARP-Tabellen
  • Erklären von VLAN-Tagging und Netzwerksegmentierung
  • Konfigurieren von IP-Adressen von Endgeräten
  • Konfigurieren der anfänglichen Stratix-Switch-Einstellungen
  • Konfigurieren von VLAN und Smartports auf einem Stratix-Switch
  • Konfigurieren von Network Address Translation (NAT) auf einem Stratix-Switch
  • Konfigurieren der Sicherheit auf einem Stratix-Switch
  • Konfigurieren von Port Mirroring auf einem Stratix-Switch zur Überwachung des Datenverkehrs 
  • Konfigurieren eines industriellen Automatisierungsnetzwerks mit dem EtherNet/IP Capacity Tool
  • Auswählen eines industriellen Automatisierungsnetzwerks mit dem Integrated Architecture Builder

Möchten Sie mit einem Spezialisten für Schulungsanmeldungen sprechen?

Bezugsquellen

Wenden Sie sich an Ihr Vertriebsbüro oder Ihren Distributor vor Ort, um Schulungsprodukte zu erwerben oder mehr über unsere Schulungslösungen zu erfahren.

Kundendienst

Brauchen Sie Hilfe bei der Kursauswahl, bei der Wahl der Arbeitsstation oder mehr?
Bitte wenden Sie sich an die Training-Services.

Hintergrundtextur mit grauen Farbverlauf
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Schulungsdienstleistungen für die Personalentwicklung
  4. Chevron LeftChevron Left Learning+-Schulungsabonnements
  5. Chevron LeftChevron Left Netzwerk-Grundlagen für Steuerungssysteme
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: