Loading

Motoren

Teilen:

EmailEmail
PrintPrint
  • Typ: e-Learning
  • Technologie: Craft Skills
  • Kategorie: Understand
Katalog der Learning+-Kurse

Überblick

Dieser Kurs behandelt die Grundlagen von Motoren, einschließlich Kategorisierung, gängiger Terminologie und grundlegender Funktionalität.  Er umfasst auch Lektionen zu den verschiedenen Komponenten des Motors sowie zur Fehlerbehebung, Prüfung und Wartung des Motors.


Voraussetzungen

Für diesen Kurs sind keine Voraussetzungen erforderlich.

Zielgruppe

Elektrotechniker

Lernziele

  Die grundlegenden Teile eines motor benennen, die grundlegenden Kategorisierungen von motoren wiedergeben, die Bedeutung gängiger Begriffe auf motor-Typenschildern erläutern und die grundlegenden Funktionen der Motorsteuerung benennen. 

  Die Verwendung von AC durch Statoren wiedergeben, die grundlegenden Typen von Induktionsmotoren benennen, den grundlegenden Betrieb eines Synchronmotor wiedergeben, die Merkmale eines Universalmotor benennen und gängige National Electrical Manufacturers Association-motor-Designklassifizierungen erläutern.

   Die grundlegenden Teile und den Betrieb eines bürstenbehafteten Gleichstrommotor wiedergeben; die Anordnungen von Nebenschluss-, Reihenschluss- und gemischten Gleichstrommotoren benennen.   Den grundlegenden Betrieb eines bürstenloser Motor wiedergeben und die beiden grundlegenden Typen benennen; und die grundlegenden Betriebsmerkmale eines Schrittmotor wiedergeben und die drei grundlegenden Typen klassifizieren.

   Gängige Typen mechanischer und elektrischer motor-Probleme klassifizieren, die Bedingungen wiedergeben, die bei der Inspektion oder Fehlerbehebung eines motor zu überprüfen sind, und die richtigen Tests zur Identifizierung elektrischer Probleme durchführen. 

   Die Schritte zum Zerlegen eines motor wiedergeben, die richtige Art der Reinigung des motor und seiner Teile benennen und die Schritte zum Wiederzusammenbauen eines motor wiedergeben. 


Möchten Sie mit einem Spezialisten für Schulungsanmeldungen sprechen?

Bezugsquellen

Wenden Sie sich an Ihr Vertriebsbüro oder Ihren Distributor vor Ort, um Schulungsprodukte zu erwerben oder mehr über unsere Schulungslösungen zu erfahren.

Kundendienst

Brauchen Sie Hilfe bei der Kursauswahl, bei der Wahl der Arbeitsstation oder mehr?
Bitte wenden Sie sich an die Training-Services.

Hintergrundtextur mit grauen Farbverlauf
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Support
  3. Chevron LeftChevron Left Schulungsdienstleistungen für die Personalentwicklung
  4. Chevron LeftChevron Left Learning+-Schulungsabonnements
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: