Loading

Layout/Schreinerarbeiten

Teilen:

EmailEmail
PrintPrint
  • Typ: e-Learning
  • Technologie: Craft Skills
  • Kategorie: Understand
Katalog der Learning+-Kurse

Überblick

Dieser Kurs behandelt grundlegende Metallbearbeitungstechniken zur Formgebung und Modifikation von Metallwerkstücken. Die Teilnehmer werden in die Grundlagen von grober und präziser Anordnung, Sägen, Feilen, Reiben, Gewindeschneiden, Entgraten und Broaching eingeführt. Darüber hinaus behandelt der Kurs das Entfernen von gebrochenen Stiften und das Schneiden von Gewinden von Hand und mit der Maschine unter Verwendung eines Gewindeschneiders und eines Gewindebohrers sowie den Betrieb von angetriebenen Keilnutenschneidern.


Voraussetzungen

Für diesen Kurs sind keine Voraussetzungen erforderlich.

Zielgruppe

Instandhaltungswerkstattausrüstung

Lernziele

   Erstellen eines groben Layouts eines Werkstücks.

   Erstellen eines präzisen Layouts eines Werkstücks.

   Beschreiben, wie man mit einer Handsäge Material zusägt.

   Beschreiben des korrekten Verfahrens für das gerade und ziehende Feilen von Metall.

   Beschreiben des korrekten Verfahrens für die Größenbestimmung von Bohrungen mit Handreibahlen.

   Beschreiben des korrekten Verfahrens für das Gewindeschneiden von Hand.

   Beschreiben von Handmethoden zum Entgraten von Teilen.

   Beschreiben von Handmethoden zum Entfernen von gebrochenen Bolzen.

   Beschreiben des korrekten Verfahrens für das Gewindeschneiden von Hand mit einem Schneideisen und einem Gewindebohrer.

   Beschreiben des korrekten Verfahrens für das Räumen einer Keilnut mit einer Dornpresse.

   Erklären, wie man einen angetriebenen Keilnutenschneider im Betrieb bedient.

   Beschreiben des korrekten Verfahrens für das Gewindeschneiden mit einer Maschine und einem Schneideisen.


Möchten Sie mit einem Spezialisten für Schulungsanmeldungen sprechen?

Bezugsquellen

Wenden Sie sich an Ihr Vertriebsbüro oder Ihren Distributor vor Ort, um Schulungsprodukte zu erwerben oder mehr über unsere Schulungslösungen zu erfahren.

Kundendienst

Brauchen Sie Hilfe bei der Kursauswahl, bei der Wahl der Arbeitsstation oder mehr?
Bitte wenden Sie sich an die Training-Services.

Hintergrundtextur mit grauen Farbverlauf
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Support
  3. Chevron LeftChevron Left Schulungsdienstleistungen für die Personalentwicklung
  4. Chevron LeftChevron Left Learning+-Schulungsabonnements
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
  • Social-Media-Cookies
  • Funktionale Cookies
  • Leistungscookies
  • Marketing-Cookies
  • Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem {0} Datenschutzrichtlinie
CloseClose