Überblick
In diesem Kurs werden die FactoryTalk Edge Gateway Software und die Verwendung von FactoryTalk Smart Object Modellen vorgestellt. FactoryTalk Edge Gateway verbindet die Betriebstechnologie (OT) mit den Zielsystemen der Informationstechnologie (IT) und ermöglicht eine verbesserte Datenkontextualisierung von der OT-Ebene, die an übergeordnete IT-Anwendungen gestreamt wird. FactoryTalk Smart Object Modelle sind eine Kontextualisierungsoption, die auf Steuerungscode basiert.