Loading

Konfiguration der Pulp and Paper Application Suite

Nur Privatlieferung

Teilen:

EmailEmail
PrintPrint
  • Kursnummer: PRS017
  • Typ: Instructor-led
  • Technologie: Process Control Courses
  • Kategorie: Program Design
  • Dauer: 2 Tage
Katalog der Präsenzschulungen

Kursziel

Nach Abschluss dieses Kurses sind Sie in der Lage, mit einer Rockwell Automation Application Suite effektive Steuerungsanwendungen für ein PlantPAx Prozessautomatisierungssystem zu entwickeln. Der Schwerpunkt dieses Kurses liegt auf der Zellstoff- und Papierindustrie und den entsprechenden Anwendungen.

In diesem Kurs haben Sie die Möglichkeit:

  • Arbeitsfähigen Code für verschiedene Anwendungsszenarien zu erstellen, zu konfigurieren und zu entwickeln
  • die Vorteile der Verwendung einer Rockwell Automation Application Suite durch eine Kombination aus Befehl und praktischer Erfahrung zu realisieren, wobei Konzepte, gemeinsame Merkmale und Funktionen im Vordergrund stehen

Lernziele

Nach Abschluss dieses Kurses sollten die Teilnehmer in der Lage sein, die folgenden Aufgaben auszuführen:

  • Lokalisieren von Komponenten der Anwendungssuite
  • Erkennen gängiger Funktionen und Konfigurationsoptionen in der Anwendungssuite
  • Programmieren und konfigurieren von Logix Designer- und FactoryTalk View SE-Systemen
  • Erkennen branchenspezifischer Funktionen
  • Auswählen von Funktionen durch Konfiguration
  • Bedienen und Fehler beheben
  • Lokalisieren von Referenzmaterial und Zugriff auf fortlaufenden Support
  • Analysieren und Interpretieren von Anwendungsanforderungen
  • Identifizieren der wiederholbaren Teile einer Anwendung
  • Bestimmen der optimalen Nutzung der Anwendungssuite für Steuerungsanwendungen
  • Ändern einer Anwendung
  • Koordinieren, Sequenzieren und Verwalten von Ausrüstung

Zielgruppe

Dieser Kurs richtet sich an Personen, die ein System, das die Rockwell Automation Application Suite nutzt, warten und/oder Fehler beheben müssen.

Voraussetzungen

Für die erfolgreiche Teilnahme an diesem Kurs sind folgende Voraussetzungen erforderlich:

  • Persönliche Erfahrung mit Prozessanwendungen, ControlLogix-Systemen und Programmierung, einschließlich grundlegender Kontaktplanlogik-Befehle und FactoryTalk View SE-Anwendungen

Schulungsmaterialien

Zur Verbesserung und Erleichterung Ihrer Lernerfahrung werden im Rahmen des Kurs-Pakets folgende Materialien bereitgestellt:

  • Schulungshandbuch:
    • Betont Schlüsselkonzepte
    • Enthält thematische Gliederungen, Referenzmaterial und Übungen
    • Wird verwendet, um Präsentationen zu verfolgen, Notizen zu machen und Übungen durchzuarbeiten
  • Rockwell Automation Application Suite-Referenzdokumente:
    • Gliedern Funktionen und Merkmale
    • Stellen Arbeitsbeispiele bereit
    • Werden als Referenz verwendet

Praktische Erfahrung

Während dieses Kurses haben Sie die Möglichkeit, die erlernten Fähigkeiten durch verschiedene praktische Übungen zu vertiefen. Diese Übungen konzentrieren sich auf die in jeder Lektion vorgestellten Fähigkeiten.

Zum Ausführen der Übungen verwenden Sie eine Software-Workstation. Da die im Kurs vermittelten grundlegenden Fähigkeiten auf die PlantPAx-Plattform anwendbar sind, können Sie das Gelernte auf die spezifische Plattform anwenden, die Sie in Ihrer Anlage verwenden.

Kursagenda

Tag 1

  • Lokalisieren von Komponenten der Anwendungssuite
  • Erkennen gängiger Funktionen und Konfigurationsoptionen in der Anwendungssuite
  • Verstehen wichtiger Konzepte
  • Programmieren und Konfigurieren von RSlogix 5000- und Factorytalk View SE-Systemen
  • Erkennen branchenspezifischer Funktionen
  • Auswählen von Funktionen durch Konfiguration
  • Bedienen und Fehler beheben

Tag 2

  • Lokalisieren von Referenzmaterial und Zugriff auf fortlaufenden Support
  • Analysieren und Interpretieren von Anwendungsanforderungen
  • Identifizieren der wiederholbaren Teile einer Anwendung
  • Bestimmen der optimalen Nutzung der Anwendungssuite für Steuerungsanwendungen
  • Ändern einer Anwendung
  • Koordinieren, Sequenzieren und Verwalten von Ausrüstung

Möchten Sie mit einem Spezialisten für Schulungsanmeldungen sprechen?

Bezugsquellen

Wenden Sie sich an Ihr Vertriebsbüro oder Ihren Distributor vor Ort, um Schulungsprodukte zu erwerben oder mehr über unsere Schulungslösungen zu erfahren.

Kundendienst

Brauchen Sie Hilfe bei der Kursauswahl, bei der Wahl der Arbeitsstation oder mehr?
Bitte wenden Sie sich an die Training-Services.

Hintergrundtextur mit grauen Farbverlauf
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Schulungsdienstleistungen für die Personalentwicklung
  4. Chevron LeftChevron Left Von Ausbildern angeleitete Kurse
  5. Chevron LeftChevron Left Konfiguration der Pulp and Paper Application Suite
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: