Loading

PlantPAx® Systemdesign und -Konfiguration

Teilen:

EmailEmail
PrintPrint
  • Kursnummer: PRC201
  • Typ: Instructor-led
  • Technologie: Process Control Courses
  • Kategorie: Program Design
  • Dauer: 4.5 Tage
Katalog der Präsenzschulungen

Kursziel

Dieser Kurs stellt die Kernkomponenten eines PlantPAx® 5.0 DCS vor, darunter Systemarchitektur, Konfiguration, Alarme und Sicherheit. Während dieses Kurses konzentrieren Sie sich auf das Design und die Konfiguration eines PlantPAx 5.0-Systems und lernen, wie Sie:

  • ein PlantPAx 5.0 Prozessautomatisierungssystem definieren und beschaffen
  • Prozesssteuerungsanwendungen mit der PlantPAx 5.0-Bibliothek von add-on-Anweisungen, Faceplates und Prozessstrategien erstellen
  • interaktive Anzeigen für Bediener-Workstations, einschließlich Alarme, erstellen
  • ein PlantPAx 5.0-System absichern
  • ein PlantPAx 5.0-System verifizieren

Ziele

Nach Abschluss dieses Kurses sollten Sie in der Lage sein, eine PlantPAx® 5.0-Anwendung zu entwerfen, zu konfigurieren und zu sichern.


Zielgruppe

Systemintegratoren, Außendiensttechniker, Techniker für Remote Support, Distributoren, Fachexperten und Ingenieure mit Einstiegserfahrung zu PlantPAx oder die neu bei PlantPAx sind und einen Hintergrund in der automatisierten Prozesssteuerung sowie mit Rockwell Automation Produkten haben, sollten an diesem Kurs teilnehmen.

Voraussetzungen

Für die erfolgreiche Teilnahme an diesem Kurs sind folgende Voraussetzungen erforderlich:

  • Studio 5000 Logix Designer Level 1: ControlLogix System Fundamentals Kurs (CCP146) und
  • FactoryTalk View SE Programming Kurs (CCV207) oder
  • Praktische Arbeitserfahrung mit Prozessanwendungen, ControlLogix® Systemen und Programmierung sowie FactoryTalk® View SE Anwendungen

Technische Anforderungen

Die gesamte Technologie wird von Rockwell Automation für die Nutzung durch die Studierenden im Unterricht bereitgestellt. Es ist nicht notwendig, dass die Studierenden eigene Technologie zu diesem Kurs mitbringen.

 

Materialien für Studierende

Um die Lernerfahrungen der Studierenden zu verbessern und zu erleichtern, werden im Rahmen des Kurs-Pakets die folgenden Materialien bereitgestellt:

  • Das Student Manual enthält die wichtigsten Konzepte, Definitionen, Beispiele und Aktivitäten, die in diesem Kurs vorgestellt werden.
  • Der Lab Guide enthält die praktischen Übungen.
  • Die folgende PlantPAx® Dokumentation:
    • PlantPAx Distributed Control System Selection Guide (PROCES-SG001)
    • PlantPAx Distributed Control System Konfiguration und Implementierung Benutzerhandbuch (PROCES-UM100)
    • Rockwell Automation Library of Process Objects (PROCES-RM200)
    • Rockwell Automation Process HMI Style Guide (PROCES-WP023)
    • Application Code Manager Benutzerhandbuch (LOGIX-UM003)

Praktische Übungen

Während dieses Kurses haben Sie die Möglichkeit, die erlernten Fähigkeiten durch verschiedene praktische Übungen zu trainieren.

Für die Übungen verwenden Sie ein VMware-Image, das eine reale Produktion simuliert. Sie werden das System entwerfen und konfigurieren.

Sie haben außerdem die Möglichkeit, Gruppen von Schlüsselkompetenzen zu kombinieren und zu üben, indem Sie eine integrierte Übung im Kurs absolvieren.

Kursagenda

Tag 1

  • Definition und Beschaffung eines PlantPAx® DCS
  • Definition einer PlantPAx® DCS-Architektur mit dem PlantPAx® System Estimator
  • Entwicklung einer PlantPAx® DCS-Anwendung mit dem Studio 5000 Application Code Manager

Tag 2

  • Erstellen von Steuerungsstrategien für eine PlantPAx®-Anwendung mit der Rockwell Automation Library of Process Objects
  • Integrierte Praxis: Erstellen von Steuerungsstrategien und HMI-Faceplates für eine PlantPAx®-Anwendung und Konfiguration der bereichsbasierten Sicherheit

Tag 3

  • Konfiguration der bereichsbasierten Sicherheit für eine PlantPAx®-Anwendung
  • Entwicklung einer PlantPAx® HMI-Anwendung mit der Rockwell Automation Library of Process Objects und Tools

Tag 4

  • Konfiguration von Alarmen für eine PlantPAx®-Anwendung
  • Konfiguration eines Sequenzers in einer PlantPAx®-Anwendung

Tag 5

  • Verifizierung einer Anwendung mit PlantPAx® System-Checklisten

Möchten Sie mit einem Spezialisten für Schulungsanmeldungen sprechen?

Bezugsquellen

Wenden Sie sich an Ihr Vertriebsbüro oder Ihren Distributor vor Ort, um Schulungsprodukte zu erwerben oder mehr über unsere Schulungslösungen zu erfahren.

Kundendienst

Brauchen Sie Hilfe bei der Kursauswahl, bei der Wahl der Arbeitsstation oder mehr?
Bitte wenden Sie sich an die Training-Services.

Hintergrundtextur mit grauen Farbverlauf
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Support
  3. Chevron LeftChevron Left Schulungsdienstleistungen für die Personalentwicklung
  4. Chevron LeftChevron Left Von Ausbildern angeleitete Kurse
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: