Loading

Konfiguration und Inbetriebnahme von PowerFlex Stromrichtern

Nur Privatlieferung

Teilen:

EmailEmail
PrintPrint
  • Kursnummer: CDD161
  • Typ: Instructor-led
  • Technologie: Power Control (Drives and MCC) Courses
  • Kategorie: Program Design
  • Dauer: 2 Tage
Katalog der Präsenzschulungen

Kursziel

In diesem Kurs zur Entwicklung von Fertigkeiten werden Konzepte und Techniken vorgestellt, die Sie bei der erfolgreichen Inbetriebnahme und Konfiguration eines PowerFlex® Stromrichters unterstützen. Sie lernen, die Hardware des PowerFlex® Stromrichters zu erkennen und die ordnungsgemäße Verdrahtung des Stromrichters zu überprüfen. Außerdem lernen Sie, wie Sie Inbetriebnahmeaufgaben ausführen. Während des Kurses haben Sie die Möglichkeit, eine Vielzahl von Inbetriebnahme- und Konfigurationstools zu verwenden, darunter:

  • LCD-Anzeige HIM
  • DriveExplorer™ Software
  • DriveExecutive™ Software Nach jeder Demonstration erhalten Sie Übungen, die Ihnen umfangreiche praktische Erfahrungen mit dem PowerFlex® Stromrichter bieten.

Dieser Kurs kann als eigenständiger Kurs oder in Verbindung mit anderen Kursen im PowerFlex AC- und DC-Stromrichter-Lehrplan zur weiteren Entwicklung von Fertigkeiten belegt werden.

*Vor Ort Strombedarf Dieser Kurs ist nur als privates Angebot vor Ort verfügbar. Ihr Unternehmen muss in der Lage sein, 230 V dreiphasiger Wechselstrom bereitzustellen, um die PowerFlex® Stromrichter-Arbeitsplätze zu betreiben.

Ziele

Nach Abschluss dieses Kurses sollten die Teilnehmer in der Lage sein, die folgenden Aufgaben auszuführen:

  • Anwenden der Stromrichter-Grundlagen (optional)
  • Anwenden der DC-Motor-Grundlagen (optional)
  • Identifizieren der PowerFlex® Stromrichter-Hardware
  • Anlegen von Spannung an einen PowerFlex® Stromrichter
  • Konfiguration der PowerFlex® Stromrichter-parameter mit der A3 LCD-Anzeige
  • Konfiguration der PowerFlex® Stromrichter-parameter mit der A6 LCD-Anzeige (optional)
  • Konfiguration der PowerFlex® Stromrichter-parameter mit DriveExplorer™ Software
  • Konfiguration der PowerFlex® Stromrichter-parameter mit DriveExecutive™ Software
  • Vorbereitung eines PowerFlex® Stromrichters für die Inbetriebnahme
  • Abstimmung des Stromreglers des PowerFlex® Stromrichters
  • Abstimmung des Drehzahlreglers des PowerFlex® Stromrichters
  • Installation und Inbetriebnahme eines EtherNet/IP-Adapters
  • Inbetriebnahme eines PowerFlex® Stromrichters mit Drive Software
  • Steuerung des PowerFlex® Stromrichter-Betriebs

Zielgruppe

Dieser Kurs richtet sich an Personen, die für die Konfiguration und Inbetriebnahme von PowerFlex® Stromrichtern verantwortlich sind.

Voraussetzungen

Für den erfolgreichen Abschluss dieses Kurses werden folgende Voraussetzungen empfohlen:

  • Grundlegende Kenntnisse der Elektrizität sowie Kenntnisse der elektrischen und industriellen Sicherheit (einschließlich Anforderungen an persönliche Schutzausrüstung und sicherheitsbewusstes Verhalten)
  • Fähigkeit, grundlegende Microsoft Windows-Aufgaben auszuführen
  • Abschluss des Kurses AC/DC Motors and Drives Fundamentals (CCA101) oder Fundamentals of AC and DC Motors and Drives Web-based training (ePass/WBT1PACK) oder gleichwertige Erfahrung

Schulungsunterlagen

Um das Lernerlebnis der Teilnehmer zu verbessern und zu erleichtern, werden jedem Teilnehmer im Rahmen des Kurs Pakets folgende Materialien zur Verfügung gestellt:

  • Das Teilnehmerhandbuch enthält die wichtigsten Konzepte, Definitionen und Beispiele, die im Kurs vorgestellt werden, und umfasst die praktischen Übungen
  • PowerFlex® Stromrichter Benutzerhandbuch enthält Verdrahtungspläne, Parameterlisten, Fehler/alarm-Codes und weitere Konfiguration und Fehlerbehebungstipps

Praktische Übungen

Praktische Übungen sind ein integrierter Bestandteil des Lernens, und dieser Kurs bietet umfangreiche praktische Möglichkeiten. An einer Workstation im Kursraum können die Teilnehmer den Stromrichter starten und seinen Betrieb steuern. Die PowerFlex® Stromrichter-Workstation führt reale Inbetriebnahme- und Konfigurationssituationen in einer Kursumgebung ein.

Kursagenda

Tag 1

  • Anwenden der Stromrichter-Grundlagen (optional)
  • Anwenden der DC-Motor-Grundlagen (optional)
  • Identifizieren der PowerFlex® Stromrichter-Hardware
  • Anlegen von Spannung an einen PowerFlex® Stromrichter
  • Konfiguration von PowerFlex® Stromrichter-parameter mit der A3 LCD-Anzeige HIM
  • Konfiguration von PowerFlex® Stromrichter-parameter mit der A6 LCD-Anzeige HIM (optional)
  • Konfiguration von PowerFlex® Stromrichter-parameter mit der DriveExplorer™ Software

Tag 2

  • Konfiguration von PowerFlex® Stromrichter-parameter mit der DriveExecutive™ Software
  • Vorbereitung einer PowerFlex® Stromrichter-Inbetriebnahme
  • Abstimmung des PowerFlex® Stromrichter-Stromreglers
  • Abstimmung des PowerFlex® Stromrichter-Drehzahlreglers
  • Installation und Inbetriebnahme eines EtherNet/IP-Adapters
  • Inbetriebnahme eines PowerFlex® Stromrichters mit der Software
  • Steuerung des PowerFlex® Stromrichter-Betriebs

Möchten Sie mit einem Spezialisten für Schulungsanmeldungen sprechen?

Bezugsquellen

Wenden Sie sich an Ihr Vertriebsbüro oder Ihren Distributor vor Ort, um Schulungsprodukte zu erwerben oder mehr über unsere Schulungslösungen zu erfahren.

Kundendienst

Brauchen Sie Hilfe bei der Kursauswahl, bei der Wahl der Arbeitsstation oder mehr?
Bitte wenden Sie sich an die Training-Services.

Hintergrundtextur mit grauen Farbverlauf
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Schulungsdienstleistungen für die Personalentwicklung
  4. Chevron LeftChevron Left Von Ausbildern angeleitete Kurse
  5. Chevron LeftChevron Left Konfiguration und Inbetriebnahme von PowerFlex® Stromrichtern
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
  • Social-Media-Cookies
  • Funktionale Cookies
  • Leistungscookies
  • Marketing-Cookies
  • Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem {0} Datenschutzrichtlinie
CloseClose