Loading

PowerFlex 750-Series – Konfiguration, Inbetriebnahme, Wartung und Fehlerbehebung

Voraussichtlich verfügbar zur Lieferung ab Juni 2025

Teilen:

EmailEmail
PrintPrint
  • Kursnummer: DRV215
  • Typ: Instructor-led
  • Technologie: Power Control (Drives and MCC) Courses
  • Kategorie: Program Design, Maintain Troubleshoot
  • Dauer: 3 Tage
Katalog der Präsenzschulungen

Ziel des Kurses

Nach Abschluss dieses Kurses sind Sie in der Lage, einen verdrahteten PowerFlex® 750-Series drive (PowerFlex 753 oder PowerFlex 755) und einen AC-Motor korrekt zu installieren, in Betrieb zu nehmen und die Antriebsparameter so zu konfigurieren, dass sie anwendungsspezifischen Anforderungen entsprechen. Der Kurs führt auch in Konzepte und Techniken ein, die Ihnen bei der erfolgreichen Wartung und Fehlerbehebung des Antriebs helfen, die PowerFlex 750-Series drive Hardware zu erkennen und bestimmte Fehler zu diagnostizieren.

Im Verlauf des Kurses haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Hardware- und Softwaretools zu verwenden, darunter:

  • Die A6 LCD-Anzeige
  • Connected Components Workbench™ software
  • DriveExecutive™

Nach jeder Demonstration erhalten Sie Übungen, die umfangreiche praktische Erfahrungen mit einem PowerFlex 753 oder PowerFlex 755 bieten.

Dieser dreitägige Kurs kann als eigenständiger Kurs oder in Verbindung mit anderen Kursen im PowerFlex 7-Class-Lehrplan belegt werden, um die Fähigkeiten weiter zu vertiefen.


Zielgruppe

Dieser Kurs richtet sich an Personen, die PowerFlex 750-Series Drives konfigurieren und in Betrieb nehmen sowie für die Wartung und Fehlerbehebung verantwortlich sind. 

Voraussetzungen

Für den erfolgreichen Abschluss dieses Kurses sind folgende Voraussetzungen erforderlich:

  • Grundkenntnisse in Elektrotechnik und Kenntnisse der elektrischen und industriellen Sicherheit (einschließlich Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung und sichere Praktiken)
  • Abschluss des Kurses AC/DC Motors and Drives Fundamentals (Kurs Nr. CCA101) oder gleichwertige Erfahrung
  • Vorherige Erfahrung mit PowerFlex 700 Vector Control und/oder PowerFlex 700S Drives wird empfohlen, ist jedoch nicht erforderlich.

Technologische Anforderungen

Die gesamte Technologie wird von Rockwell Automation für die Nutzung durch die Studierenden im Unterricht bereitgestellt. Es ist nicht notwendig, dass die Studierenden eigene Technologie zu diesem Kurs mitbringen. 

Materialien für Studierende

Um die Lernerfahrungen der Studierenden zu verbessern und zu erleichtern, werden im Rahmen des Kurs-Pakets die folgenden Materialien bereitgestellt:

  • Student Manual
    • Enthält die Schlüsselkonzepte, Definitionen, Beispiele und Aktivitäten, die in diesem Kurs vorgestellt werden.
  • Lab Book 
    • Bietet Lernaktivitäten und praktische Übungen. Lösungen sind nach jeder Übung enthalten, um sofortiges Feedback zu ermöglichen.
  • PowerFlex 750-Series AC Drives Programming Manual:
    • Quelle für Antriebsparameter und andere wichtige Daten.
    • Enthält häufig zitierte Programmdokumentation
  • PowerFlex 750-Series AC Drives Installation Instructions:
    • Bietet Schritte zum Installieren und zur Verdrahtung von Drives.
    • Enthält häufig zitierte Installationsdaten

Praktische Übungen

Im Verlauf dieses Kurses haben Sie die Möglichkeit, die erlernten Fähigkeiten anhand verschiedener praktischer Übungen mit einer ABT-TDPF753CLS- oder ABT-TDPF755CLS-Workstation zu üben. Die Übungen konzentrieren sich auf die in den einzelnen Lektionen vorgestellten Fähigkeiten und ermöglichen es den Teilnehmenden, Komponenten von PowerFlex 750-Series Drives auszutauschen und Fehler sowie Alarme zu beheben. Die PowerFlex 750-Series Drive Workstation simuliert reale Wartungs- und Fehlerbehebungssituationen in einem Schulungsraum.

Kursagenda

Tag 1

  • Lokalisieren der PowerFlex 750-Series Drive Hardware 
  • Überprüfen der PowerFlex 750-Series Drive Installation Environment 
  • Überprüfen der PowerFlex 750-Series Drive Verdrahtung und Erdung 
  • Lokalisieren und Ändern von PowerFlex 750-Series Daten mit dem A6 HIM

Tag 2

  • Konfigurieren der EtherNet/IP-Kommunikation für einen PowerFlex 750-Series Drive 
  • Lokalisieren und Ändern von PowerFlex 750-Series Daten mit Drive Software 
  • Inbetriebnahme eines PowerFlex 750-Series Drive 
  • Interpretieren von PowerFlex 750-Series Control Block Diagrams 
  • Steuern des PowerFlex 750-Series Drive Betriebs

Tag 3

  • Löschen von PowerFlex 750-Series Drive Alarms und Faults 
  • Durchführen von Predictive Maintenance mit PowerFlex 750-Series Parametern 
  • Fehlerbehebung bei PowerFlex 750-Series Load und Environmental Faults 
  • Fehlerbehebung bei PowerFlex 750-Series Equipment Malfunctions 
  • Integrierte Praxis – Warten und Fehlerbehebung eines PowerFlex 750-Series Drive

Möchten Sie mit einem Spezialisten für Schulungsanmeldungen sprechen?

Bezugsquellen

Wenden Sie sich an Ihr Vertriebsbüro oder Ihren Distributor vor Ort, um Schulungsprodukte zu erwerben oder mehr über unsere Schulungslösungen zu erfahren.

Kundendienst

Brauchen Sie Hilfe bei der Kursauswahl, bei der Wahl der Arbeitsstation oder mehr?
Bitte wenden Sie sich an die Training-Services.

Hintergrundtextur mit grauen Farbverlauf
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Schulungsdienstleistungen für die Personalentwicklung
  4. Chevron LeftChevron Left Von Ausbildern angeleitete Kurse
  5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex 750-Series – Konfiguration, Inbetriebnahme, Wartung und Fehlerbehebung
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
  • Social-Media-Cookies
  • Funktionale Cookies
  • Leistungscookies
  • Marketing-Cookies
  • Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem {0} Datenschutzrichtlinie
CloseClose