Loading

PowerFlex 700 Vektorsteuerung – Kommunikation über EtherNet,IP

Teilen:

EmailEmail
PrintPrint
  • Kursnummer: CCA165
  • Typ: Instructor-led
  • Technologie: Power Control (Drives and MCC) Courses
  • Kategorie: Program Design
  • Dauer: 1 Tag
Katalog der Präsenzschulungen

Ziel des Kurses

Nach Abschluss dieses Kurses sollten Sie in der Lage sein, einen PowerFlex® 700 Vektorsteuerungsantrieb, der erfolgreich in Betrieb genommen und konfiguriert wurde, zu einem EtherNet,IP-Netzwerk hinzuzufügen, das Folgendes umfasst:

  • Logix5000™ Steuerungen
  • PanelView™ Plus Terminals mit FactoryTalk® View ME Software

Im Verlauf des Kurses haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Hardware- und Software-Tools zu verwenden, darunter:

  • Das A3 LCD-Anzeige HIM
  • Die Studio 5000 Logix Designer® Anwendung
  • Drive-Konfigurationssoftware (DriveExecutive™, Connected Components Workbench™)

Nach jeder Demonstration erhalten Sie Übungen, die umfangreiche praktische Erfahrungen mit einem PowerFlex 700 Vektorsteuerungsantrieb in Verbindung mit einer CompactLogix™ Steuerung und/oder einem PanelView™ Plus Terminal bieten. Dieser eintägige Kurs kann als eigenständiger Kurs oder in Verbindung mit anderen Kursen im PowerFlex 700 Lehrplan zur weiteren Erweiterung der Fähigkeiten absolviert werden.

Ziele

Nach Abschluss dieses Kurses sollten die Teilnehmer in der Lage sein, die folgenden Aufgaben auszuführen:

  • Hinzufügen eines PowerFlex 700 Vektorsteuerung-Antriebs zu einem Studio 5000 Logix Designer® Projekt
  • Importieren von PowerFlex 700 Vektorsteuerung Antriebssteuerungscode in ein Studio 5000 Logix Designer® Projekt
  • Erstellen eines neuen PowerFlex 700 Vektorsteuerung Antriebssteuerungscodes in einem Studio 5000 Logix Designer® Projekt
  • Synchronisieren von Daten und Testen der Betriebsarten des PowerFlex 700 Vektorsteuerung-Antriebs
  • Konfigurieren der peer-to-peer-Kommunikation des PowerFlex 700 Vektorsteuerung-Antriebs

Zielgruppe

Dieser Kurs richtet sich an Personen, die für die Inbetriebnahme von PowerFlex 700-Vektorsteuerungsantrieben in einem EtherNet,IP-Netzwerk verantwortlich sind.

Voraussetzungen

Für die erfolgreiche Teilnahme an diesem Kurs sind folgende Voraussetzungen erforderlich:

  • Grundkenntnisse in Elektrizität sowie Kenntnisse der elektrischen und industriellen Sicherheit (einschließlich Anforderungen an persönliche Schutzausrüstung und sicherheitsbewusstes Verhalten)
  • Abschluss des Kurses PowerFlex 700 Vector Control Configuration and Startup (CCA161) oder gleichwertige Erfahrung
  • Kenntnisse der Logix5000™-Systemgrundlagen und grundlegende Programmierkenntnisse durch eine der folgenden Methoden:
    • Abschluss des Kurses Studio 5000 Logix Designer Level 2: Basic Ladder Logic Programming (CCP151)
    • Abschluss der verfügbaren RSLogix 5000®/Studio 5000® Software
  • Gleichwertige Erfahrung am Arbeitsplatz

Materialien für Studierende

Um die Lernerfahrungen der Studierenden zu verbessern und zu erleichtern, werden im Rahmen des Kurs-Pakets die folgenden Materialien bereitgestellt:

  • Das Student Manual enthält die wichtigsten Konzepte, Definitionen, Beispiele und Aktivitäten, die in diesem Kurs vorgestellt werden.
  • Das Lab Book bietet Lernaktivitäten und praktische Übungen. Lösungen sind nach jeder Übung enthalten, um sofortiges Feedback zu ermöglichen.
  • Die PowerFlex 700 Standard- und Vektorsteuerungsverfahren-Anleitung enthält alle Schritte, die erforderlich sind, um gängige PowerFlex 700-Aufgaben abzuschließen, einschließlich der Aufgaben in den praktischen Übungen. Durch Befolgen der Verfahren in diesem Hilfsmittel können Sie das im Kurs Gelernte sofort auf Ihre eigene Arbeit anwenden.
  • Die Studio 5000 Logix Designer- und Logix5000™-Verfahrensanleitung enthält die Schritte, die erforderlich sind, um grundlegende Logix Designer-Anwendungsaufgaben abzuschließen, die für alle Logix5000™-Hardwareplattformen gelten.

Praktische Übungen

Während dieses Kurses haben Sie die Möglichkeit, die erlernten Fähigkeiten durch verschiedene praktische Übungen an der PowerFlex 700 AC Drive-Workstation (ABT-TDPF700) zu üben. Die Übungen konzentrieren sich auf die in den einzelnen Lektionen vorgestellten Fähigkeiten.

Kursagenda

  • Hinzufügen eines PowerFlex 700 Vektorsteuerungsantriebs zu einem Studio 5000 Logix Designer® Projekt
  • Importieren von PowerFlex 700 Vektorsteuerungsantrieb Antriebssteuerungscode in ein Studio 5000 Logix Designer® Projekt
  • Erstellen eines neuen PowerFlex 700 Vektorsteuerungsantrieb Antriebssteuerungscodes in einem Studio 5000 Logix Designer® Projekt
  • Synchronisieren von Daten und Testen der Betriebsarten des PowerFlex 700 Vektorsteuerungsantriebs
  • Konfiguration der PowerFlex 700 Vektorsteuerungsantrieb peer-to-peer-Kommunikation
  • Integrierte Praxis – Hinzufügen von PowerFlex 700 Vektorsteuerungsantrieben und Antriebssteuerungscode zu einem Studio 5000 Logix Designer® Projekt

Möchten Sie mit einem Spezialisten für Schulungsanmeldungen sprechen?

Bezugsquellen

Wenden Sie sich an Ihr Vertriebsbüro oder Ihren Distributor vor Ort, um Schulungsprodukte zu erwerben oder mehr über unsere Schulungslösungen zu erfahren.

Kundendienst

Brauchen Sie Hilfe bei der Kursauswahl, bei der Wahl der Arbeitsstation oder mehr?
Bitte wenden Sie sich an die Training-Services.

Hintergrundtextur mit grauen Farbverlauf
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Support
  3. Chevron LeftChevron Left Schulungsdienstleistungen für die Personalentwicklung
  4. Chevron LeftChevron Left Von Ausbildern angeleitete Kurse
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: