Kursziel
Dieser Kurs vermittelt die Kenntnisse und Fähigkeiten, die erforderlich sind, um Maschinensteuerungen zu installieren, zu warten und Fehler zu beheben.
Dieser Kurs vermittelt die Kenntnisse und Fähigkeiten, die erforderlich sind, um Maschinensteuerungen zu installieren, zu warten und Fehler zu beheben.
Nach Abschluss dieses Kurses sind Sie in der Lage:
Dieser Kurs richtet sich an Personen, die dafür verantwortlich sind, elektromechanische Maschinensteuerungen zu installieren, zu warten und Fehler zu beheben.
Für den erfolgreichen Abschluss dieses Kurses ist folgende Voraussetzung erforderlich:
Alle Technologie wird für die Nutzung durch die Teilnehmer im Unterricht von Rockwell Automation bereitgestellt. Es ist nicht notwendig, dass die Teilnehmer eigene Technologie mitbringen, wenn sie an diesem Kurs teilnehmen.
Zur Verbesserung und Unterstützung Ihres Lernerlebnisses werden folgende Materialien als Teil des Kurs-Pakets bereitgestellt:
Im Verlauf dieses Kurses haben Sie die Möglichkeit, die erlernten Fähigkeiten durch verschiedene praktische Übungen anzuwenden. Diese Übungen konzentrieren sich auf die in jeder Lektion eingeführten Fähigkeiten.
Für die Durchführung der Übungen verwenden Sie eine grundlegende elektrische Schulungs-Workstation. Da die im Kurs vermittelten grundlegenden Fähigkeiten auf alle elektrischen Steuerungsanwendungen anwendbar sind, ermöglichen Ihnen die praktischen Übungen, das Gelernte in Ihrer Arbeitsplatz-Umgebung anzuwenden.
Tag 1
Tag 2
Tag 3
Tag 4