Loading

FactoryTalk® View ME und PanelView™ Plus – Instandhaltung und Fehlerbehebung

Teilen:

EmailEmail
PrintPrint
  • Kursnummer: CCV209-A
  • Typ: Instructor-led
  • Technologie: Visualization HMI Courses
  • Kategorie: Maintain Troubleshoot
  • Dauer: 2 Tage
Katalog der Präsenzschulungen


Kursziel

Nach Abschluss dieses Kurses sollten Sie in der Lage sein, FactoryTalk® View Machine Edition (ME)-Anwendungen, die auf einem PanelView™ Plus 7-Terminal ausgeführt werden, zu warten und Fehler zu beheben.

Während des Kurses werden Sie die folgenden praktischen Fertigkeiten erlernen:

  • Vorbereitung eines PanelView Plus 7-Terminals für den Betrieb
  • Sichern und Wiederherstellen von FactoryTalk View ME-Anwendungen
  • Anzeigen und Drucken von FactoryTalk View ME-Komponenten
  • Herunterladen und Hochladen von FactoryTalk View ME-Laufzeitdateien
  • Ändern und Testen von Grafikdisplays
  • Diagnose von Problemen und Fehlerbehebung eines PanelView Plus 7-Terminals

Zielgruppe

Dieser Kurs richtet sich an Personen, die FactoryTalk® View ME-Anwendungen warten und Fehler in PanelView Plus 7 Performance-Terminals beheben müssen.

Voraussetzungen

Für die erfolgreiche Teilnahme an diesem Kurs sind folgende Voraussetzungen erforderlich: Abschluss des Kurses Studio 5000 Logix Designer Level 1: ControlLogix System Fundamentals (CCP146) oder grundlegende Erfahrung mit ControlLogix®-Tags und -Architektur.

Technische Anforderungen

Die gesamte Technologie wird von Rockwell Automation für die Verwendung durch die Studierenden im Unterricht bereitgestellt. Die Studierenden müssen keine eigene Technologie mitbringen, wenn sie an diesem Kurs teilnehmen.

Materialien für Studierende

Um die Lernerfahrungen der Studierenden zu verbessern und zu erleichtern, werden im Rahmen des Kursangebots die folgenden Materialien bereitgestellt:

·    Handbuch für Studierende

o  Enthält die Schlüsselkonzepte, Definitionen, Beispiele und Aktivitäten, die in diesem Kurs vorgestellt werden.

·    Laborbuch

o  Bietet Lernaktivitäten und praktische Übungen. Lösungen sind nach jeder Übung enthalten, um sofortiges Feedback zu ermöglichen.

·    PanelView Plus 7 Performance-Terminals Benutzerhandbuch pdf:

o  Stellt Terminalparameter und Fehlermeldungen zur Verfügung.

o  Enthält häufig referenzierte Dokumentation zur Fehlerbehebung.

Praktische Übungen

Während dieses Kurses haben Sie die Möglichkeit, die erlernten Fähigkeiten durch verschiedene praktische Übungen an einer CompactLogix and PanelView Plus 7 workstation (ABT-TDCMPX-PVP7) zu üben. Die Übungen konzentrieren sich auf die in den einzelnen Lektionen vorgestellten Fähigkeiten.

Kursdauer

Dieser Kurs dauert zwei Tage.


Kursagenda

TAG 1

·    PanelView Plus 7-Komponenten identifizieren

·    Optionen auf einem PanelView Plus 7-Terminal festlegen

·    Vorhandene Laufzeitdateien auf einem PanelView Plus 7-Terminal verwalten

·    Entwicklungsdateien mit dem Application Manager verwalten

·   FactoryTalk Linx-Kommunikation in einer FactoryTalk® View ME-Anwendung ändern

TAG 2

·    Tags und Testdaten in einer FactoryTalk® View ME-Anwendung erstellen

·    FactoryTalk® View ME-Laufzeitdateien herunterladen und Hochladen

·    Grafikanzeigen in einer FactoryTalk® View ME-Anwendung ändern

·    Sicherheit zur Laufzeit in einer FactoryTalk® View ME-Anwendung ändern

·    Fehler beheben an einem PanelView Plus 7-Terminal


Möchten Sie mit einem Spezialisten für Schulungsanmeldungen sprechen?

Bezugsquellen

Wenden Sie sich an Ihr Vertriebsbüro oder Ihren Distributor vor Ort, um Schulungsprodukte zu erwerben oder mehr über unsere Schulungslösungen zu erfahren.

Kundendienst

Brauchen Sie Hilfe bei der Kursauswahl, bei der Wahl der Arbeitsstation oder mehr?
Bitte wenden Sie sich an die Training-Services.

Hintergrundtextur mit grauen Farbverlauf
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Support
  3. Chevron LeftChevron Left Schulungsdienstleistungen für die Personalentwicklung
  4. Chevron LeftChevron Left Von Ausbildern angeleitete Kurse
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: