Kursziel
Nach Abschluss dieses Kurses sollten Sie in der Lage sein, grundlegende Ethernet-Vernetzungsfähigkeiten, Terminologie und Konzepte zu demonstrieren und diese Fähigkeiten bei der Ausführung von erweiterten Netzwerk-Spezifikationen, Konfiguration und Fehlerbehebung anzuwenden.
In diesem Kurs lernen Sie, wie Sie die Kommunikation zwischen Geräten überprüfen, die Arten der Datenübertragung erkennen und zwischen den Switching-Funktionen von OSI-Modell Layer 2 und Layer 3 unterscheiden. Sie werden außerdem den routing-Prozess identifizieren, einen Switch mit Device Manager und Befehlszeilenschnittstelle-Befehlen überwachen und mit IOS-Konfigurationsdateien arbeiten. Dieser Kurs bereitet Sie darauf vor, wichtige IT-Begriffe und -Konzepte besser zu verstehen, um mit anderen Fachleuten an Projekten im Rahmen von The Connected Enterprise zu kommunizieren.