Kursziel
Dieser Kurs bereitet die Teilnehmer darauf vor, ein effizientes DeviceNet® Netzwerk mit Komponenten für die ControlLogix® Plattform zu entwerfen und zu konfigurieren. Um dieses Ziel zu erreichen, beginnen die Teilnehmer mit dem erstellen eines Kabelsystems und konfigurieren anschließend einen Treiber, einen 1756-DNB Scanner für ControlLogix® und Netzknoten.
Dieser Kurs bereitet die Teilnehmer auch darauf vor, Fehler in einem fehlerhaften DeviceNet® Netzwerk zu beheben und es mit minimaler Ausfallzeit wieder in den Normalbetrieb zu versetzen. Die Teilnehmer überprüfen zunächst die ordnungsgemäße installation des Netzwerks und führen dann sowohl hardware- als auch softwarebasierte Aufgaben zur Isolierung von DeviceNet® Problemen aus. Die Teilnehmer üben auch die Aufgaben, die zum Hinzufügen und Geräteaustausch ohne Neukonfiguration von Netzknoten erforderlich sind.
Zu den spezifischen Hardwarekomponenten, die im Kurs verwendet werden, gehören DeviceNet® Rund- und Flachkabel, Abzweige, Anschlüsse, Netzteile, Scanner und DeviceNet® kompatible Geräte wie optoelektronische Sensoren, Bedienerschnittstellen, Paket-E/A und Antriebe. Zu den Softwarekomponenten gehören RSNetWorx™ for DeviceNet, RSLinx® und RSLogix 5000® Software (für ControlLogix® Systeme). Hinweis: Der Schwerpunkt dieses Kurses liegt auf einem DeviceNet® Netzwerk in einem ControlLogix® System. Bitte fragen Sie nach einem Angebot, wenn Sie eine Schulung für DeviceNet® und SLC™ Systeme benötigen.