Loading

CENTERLINE® Motor Control Center mit IntelliCENTER® Software Inbetriebnahme in einem EtherNet,IP-Netzwerk

Teilen:

EmailEmail
PrintPrint
  • Kursnummer: CCI108
  • Typ: Instructor-led
  • Technologie: Network and Cybersecurity Courses, Power Control (Drives and MCC) Courses
  • Kategorie: Program Design
  • Dauer: 3 Tage
Katalog der Präsenzschulungen

Ziel des Kurses

Nach Abschluss dieses Kurses sollten Sie in der Lage sein, ein funktionsfähiges Motorsteuerungssystem über ein EtherNet,IP-Netzwerk zu erstellen, wenn Sie ein neu installiertes CENTERLINE® Motor Control Center mit IntelliCENTER® Software vorliegen haben. Im Laufe des Kurses werden Sie mit einer Reihe von Hardware- und Softwareprodukten arbeiten, darunter:

  • IntelliCENTER® Software
  • E300™ und E3 Plus™ elektronische Überlast
  • PowerFlex® 525 und PowerFlex 40 variable Drehzahlregelungen
  • Stratix® 5700 industrielle Ethernet Switches
  • Logix5000™ Controller und die Studio 5000 Logix Designer® Anwendung
  • FactoryTalk® View Software

Sie werden mit einer Vielzahl von Tools vertraut gemacht, die Sie verwenden können, um die ordnungsgemäße Funktion eines Motorsteuerungssystems sicherzustellen. Dieser Kurs zeigt auch, wie CENTERLINE® Motor Control Center mit anderen Teilen eines Steuerungssystems interagieren.

Ziele

Nach Abschluss dieses Kurses sollten die Teilnehmer in der Lage sein, die folgenden Aufgaben auszuführen:

  • Verbindungen zwischen CENTERLINE® Motor Control Center-Abschnitten überprüfen
  • Eine EtherNet,IP-Netzwerk-Topologie für ein Motor Control Center implementieren
  • Konfiguration von:
  • Stratix® 5700 EtherNet,IP™-Switch-Einstellungen
  • IntelliCENTER® Software-Einstellungen
  • elektronische Überlast E300 und E3 Plus
  • PowerFlex® 525- und PowerFlex® 40-Antriebsparametern
  • Installation von IntelliCENTER® Software und Datenträgern
  • Ändern der Eigenschaften der MCC-Lineup mit IntelliCENTER® Software
  • Hinzufügen von Motor Control Center-Komponenten zu einer Studio 5000 Logix Designer®-Anwendung
  • Aktivieren der automatischen Geräte-Konfiguration für einen PowerFlex® 525-Antrieb in einem CENTERLINE® Motor Control Center
  • Hinzufügen von IntelliCENTER® ActiveX-Steuerelementen zu einer FactoryTalk® View-Anwendung
  • Konfiguration und Anzeige von IntelliCENTER® EnergyMetrix Software-Daten
  • Hinzufügen von Dokumentation zu einer IntelliCENTER® Software-Datenbank
  • Ändern von Ersatzteillisten für Motor Control Center-Komponenten in IntelliCENTER® Software
  • Verwalten von IntelliCENTER® Software-Datenbanken

Zielgruppe

Systemingenieure und/oder andere Personen, die für die Inbetriebnahme eines CENTERLINE® Motor Control Center verantwortlich sind.

Voraussetzungen

Für die erfolgreiche Teilnahme an diesem Kurs sind folgende Voraussetzungen erforderlich:

  • Grundkenntnisse der Elektrizität und Kenntnisse der elektrischen und industriellen Sicherheit (einschließlich Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung und sichere Praktiken)
  • Abschluss des Kurses Studio 5000 Logix Designer Level 1: ControlLogix System Fundamentals (CCP146) oder gleichwertige Erfahrung

Schulungsmaterialien

Um die Lernerfahrung der Teilnehmer zu verbessern und zu erleichtern, werden im Rahmen des Kursangebots folgende Materialien bereitgestellt:

  • Teilnehmerhandbuch – Enthält die wichtigsten Konzepte, Definitionen, Beispiele und Aktivitäten, die in diesem Kurs vorgestellt werden
  • Verfahrensleitfaden für CENTERLINE® Motor Control Center in einem EtherNet,IP-Netzwerk – Enthält schrittweise Anleitungen für Aufgaben, die für Geräte, die mit einem Motor Control Center interagieren können, üblich sind
  • Verfahrensleitfaden für EtherNet,IP™ – Enthält die Schritte, die zum Ausführen von Aufgaben erforderlich sind, die für die Konfiguration von Stratix® Switches und anderen Geräten für die Kommunikation über ein EtherNet,IP-Netzwerk üblich sind

Praktische Übungen

Während dieses Kurses haben Sie die Möglichkeit, die erlernten Fähigkeiten in verschiedenen praktischen Übungen zu üben, die sich auf die in jeder Lektion vorgestellten Fähigkeiten konzentrieren.

Kursagenda

Tag 1

  • Erkennen der CENTERLINE® Motor Control Center-Struktur und -Montage
  • Überprüfen der Verbindungen zwischen CENTERLINE® Motor Control Center-Abschnitten
  • Implementieren einer EtherNet,IP™ Topologie für ein CENTERLINE® Motor Control Center
  • Konfigurieren der Stratix® 5700 EtherNet,IP™ Switch-Einstellungen
  • Installieren der IntelliCENTER® Software und der Motor Control Center-Datenträger

Tag 2

  • Konfigurieren der IntelliCENTER® Sicherheits- und Verwaltungseinstellungen
  • Integrieren von IntelliCENTER® Energy mit der FactoryTalk® EnergyMetrix Software
  • Ändern der CENTERLINE® MCC-Lineup-Eigenschaften mit der IntelliCENTER® Software
  • Konfigurieren der E300 und E3 Plus elektronische Überlast
  • Konfigurieren der PowerFlex® 525 und PowerFlex® 40 Antriebsparameter
  • Hinzufügen von Motor Control Center-Geräten und Hochladen von Daten in eine Studio 5000 Logix Designer® Anwendung

Tag 3

  • Arbeiten mit der automatischen Geräte-Konfiguration für IntelliCENTER® Motor Control Center-Geräte
  • Hinzufügen von IntelliCENTER® ActiveX-Steuerelementen zu einer FactoryTalk® View Anwendung
  • Anzeigen von IntelliCENTER® Energy Software-Daten
  • Hinzufügen von Dokumentation zu einer IntelliCENTER® Software-Datenbank
  • Ändern der Ersatzteilliste für Motor Control Center-Geräte in der IntelliCENTER® Software
  • Verwalten von IntelliCENTER® Software-Datenbanken

Ready to talk to a Training Enrollment Specialist?

How to Buy

To purchase training products or to learn more about our training solutions, please contact your local sales office or distributor.

How to Get Support

Need help with course selection, workstation options or more?
Please contact training services.

background texture grey gradient
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Schulungsdienstleistungen für die Personalentwicklung
  4. Chevron LeftChevron Left Von Ausbildern angeleitete Kurse
  5. Chevron LeftChevron Left CENTERLINE® Motor Control Center mit IntelliCENTER® Software Inbetriebnahme in einem EtherNet,IP-Netzwerk
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: