Loading

Learning+-Schulungsabonnements

Flexible E-Learning- und virtuelle Schulungskurse zum Aufbau der Kenntnisse Ihrer Mitarbeiter
Frau mit gelber Bluse, die an einer Online-Schulung teilnimmt und auf einen Monitor blickt, auf dem 9 Personen zu sehen sind
Learning+-Schulungsabonnements
Flexible E-Learning- und virtuelle Schulungskurse zum Aufbau der Kenntnisse Ihrer Mitarbeiter
Schulung
  • E-Learning-Kurse
  • Referenzmaterial
  • Schulungs-Workstations
  • Trainingskalender

Unsere Learning+-Schulungsabonnements umfassen sowohl E-Learning als auch virtuelle Schulungskurse. Sie haben Zugriff auf eine Kombination aus E-Learning zum Selbststudium im eigenen Tempo und von Experten angeleiteten Kursen, Übungen sowie zusätzlichen Schulungsinhalten – alles in einer virtuellen Umgebung. 

Nutzen Sie flexibles und komfortables Lernen, wann und wo immer es erforderlich ist. Wir bieten leicht zugängliche Schulungen an, bei denen unsere Learning+-Kurse auf jedem Tablet oder PC mit Chrome, Safari, IE, Edge oder Firefox absolviert werden können. Alle Inhalte werden von einem Sprecher vorgetragen und können in einem Transkript eingesehen werden.

Metriken für den Fachkräftemangel
Es gibt Menschen ohne Arbeit, und Arbeitsplätze ohne Menschen
Der Fachkräftemangel ist Realität und nimmt immer mehr zu

Was genau bedeutet Fachkräftemangel?

Es gibt einen Mangel an qualifizierten, ausgebildeten Menschen. Es gibt eine Diskrepanz zwischen dem, was Arbeitnehmer leisten können, und dem, was Arbeitgeber benötigen.

Wie wirkt sich der Fachkräftemangel auf Sie und Ihr Unternehmen aus?

In den nächsten zehn Jahren müssen 3,4 Millionen Stellen in der Fertigung neu besetzt werden. Dies wird jedoch vermutlich bei bis zu 2 Millionen Stellen nicht gelingen: eine ernsthafte Herausforderung.

Main Image

E-Learning zum Selbststudium im eigenen Tempo

Unsere E-Learning-Kurse, die verschiedene grundlegende und produktspezifische Themen beinhalten, sind eine Lösung für herausragende Schulungen, die direkt im Fertigungsbereich oder am Standort Ihrer Wahl absolviert werden können.

Jedes Lernmodul umfasst Aktivitäten, Softwaresimulationen und Demonstrationsvideos, um bei der Festigung der Lernkonzepte zu unterstützen.

Hier finden Sie eine Vielzahl an Kursen, die die schwerwiegendsten Automatisierungstechnologien abdecken, darunter Achssteuerung, Antriebe, Steuerung, Visualisierung und Vernetzung.

E-Learning-Kurse
Ein Mann sieht sich auf einem Tablet E-Learning-Kurse im My Training-Portal an
Schulung
E-Learning-Kurse

Unsere E-Learning-Kurse können Sie selbstbestimmt und in Ihrem Tempo absolvieren, wann und wo es für Sie am günstigen ist.

Erste Schritte

Virtuelle Schulungskurse

Unser virtuelles Klassenzimmer kombiniert von hochqualifizierten Ausbildern angeleitete Kurse mit Videomaterial, Schulungsunterlagen, Vorträgen der Ausbilder, interaktiven Übungen und gemeinsamen Fragestunden. Sie sind flexibel und können bei Bedarf an einer Schulung teilnehmen, die Ihren Lernbedürfnissen entspricht. Zudem stehen Sprechstunden für Kleingruppen-Coaching zur Verfügung.

Angebote für die bedarfsorientierte, flexible Mitarbeiterschulung

Kunden mit aktivem TechConnect Integrated Service-Vertrag, Vertrag für Toolkit- & Software-Support Kein jährlicher Supportvertrag Active Educational Support Program
FASTPASS SINGLE USER GROUP USER MULTI USER FAST PASS ENDKUNDE
90 Tage Zugriff auf einen Einzelkurs und eine Sitzung im virtuellen Klassenzimmer für einen einzelnen Benutzer 365 Tage Zugriff auf alle E-Learning-Bibliotheken und geplanten Sitzungen im virtuellen Klassenzimmer für einen einzelnen Benutzer 365 Tage Zugriff auf alle E-Learning-Bibliotheken und geplanten Sitzungen im virtuellen Klassenzimmer bei einem Kauf von mindestens 10 Lizenzen durch die Benutzer 365 Tage Zugriff auf alle E-Learning-Bibliotheken und geplanten Sitzungen im virtuellen Klassenzimmer bei einem Kauf von mindestens 50 Lizenzen durch die Benutzer 90 Tage Zugriff auf einen Einzelkurs für einen einzelnen Benutzer 365 Tage Zugriff auf alle Inhalte der E-Learning-Bibliothek bei einem Kauf von mindestens 10 Lizenzen durch die Benutzer
Bestellnummer: LP-3TC Bestellnummer: LP-SU Bestellnummer: LP-GU Bestellnummer: LP-MU Bestellnummer: LP-3 Bestellnummer: LP-EU
    Administrator Dashboard verfügbar Administrator Dashboard verfügbar   Administrator Dashboard verfügbar
Individuelle Schulungsmöglichkeiten
Sowohl E-Learning als auch virtuelle Schulungen sind nur mit einem Learning+-Schulungsabonnement verfügbar.

Die geschäftlichen Voraussetzungen für den Erwerb eines Learning+-Schulungsabonnements gelten für alle Angebote und Aktionen.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Distributor oder einem lokalen Vertriebsbüro Learning+-Schulungsportal

Für Sie empfohlen

Loading
Loading
Loading
  • Vertrieb kontaktieren
  • Kundenbetreuung kontaktieren
  • Technischen Support kontaktieren
  • Telefonsupport
  • Allgemeine Fragen
  1. Chevron LeftChevron Left Österreich Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Support Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Schulung Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Learning+-Schulungsabonnements Chevron RightChevron Right