Loading

Softwaredefinierte Automatisierung

Intelligente Automatisierung durch Software
Eine moderne Industrieanlage mit blauen Grafiken, die veranschaulichen, wie Automatisierung und Cloud Computing für den Datenaustausch genutzt werden, um Effizienz und Produktivität zu steigern.

Die Zukunft der Anpassungsfähigkeit und Ausfallsicherheit im Betrieb

Herkömmliche Steuerungsarchitekturen sind eng an proprietäre Hardware gebunden. Das verlangsamt Innovationen und erschwert die Integration transformativer Technologien wie KI, sodass vorhandene Potenziale nicht ausgeschöpft werden.

Softwaredefinierte Automatisierung unterbricht diesen Kreislauf, indem sie die Steuerungssoftware von der zugrunde liegenden Automatisierungshardware entkoppelt. Das Ergebnis ist eine stabilere, leistungsfähigere und zukunftsfähigere Steuerungsumgebung. Eine Umgebung, die es Teams ermöglicht, schneller Innovationen zu entwickeln, die Leistung zu verbessern und den Betrieb im gesamten Produktionsökosystem zu optimieren.


Softwareflexibilität in der OT-Welt nutzen

Automation DevOps verändert industrielle Entwicklungsprozesse durch die Einführung moderner CI/CD-Praktiken, die Effizienz, Qualität und Zuverlässigkeit steigern. Durch den Einsatz von KI, digitalen Zwillingen und automatisierten Tests können Teams schneller iterieren, früher validieren und mit größerer Sicherheit bereitstellen, wodurch Innovationen beschleunigt und Risiken über den gesamten Automatisierungslebenszyklus hinweg reduziert werden.

Softwaredefinierte Automatisierung

Erweiterung der OT-Landschaft durch IT-ähnliche Engineering-Fähigkeiten

Flexible, schnelle Bereitstellung

Übertragen Sie Geschwindigkeit, Sicherheit und Flexibilität aus der IT auf die OT und treiben Sie so Innovationen voran.

  • Automation DevOps: Moderne CI/CD-Workflows steigern die Designeffizienz und erhöhen Qualität und Zuverlässigkeit durch den Einsatz von KI, digitalen Zwillingen und automatisierten Tests.

  • Gerätemanagement: Nutzen Sie IT-ähnliche Lebenszyklusprozesse mit Software von Rockwell Automation und modernen IT-Tools.

Neue Disziplinen erschließen und beherrschen

Passen Sie sich an eine sich verändernde Welt an, indem Sie moderne und disruptive Technologie in großem Maßstab integrieren.

  • Moderne Disziplinen: Gehen Sie über Automatisierungsdisziplinen hinaus, indem Sie Robotik, KI, Bildbearbeitung und ML-Workloads sowohl intern als auch über unser Partner-Ökosystem integrieren.

  • Offener Zugriff auf Daten: Der einfache Zugriff auf kontextualisierte Daten wird durch die Unterstützung von IT-Protokollen und vordefinierten Datenmodellen/-standards ermöglicht.

Branchenspezifische Innovationen freisetzen

Lösen Sie Software von hardwarebedingten Einschränkungen, um gezielte Anpassungen für verschiedene Branchen zu ermöglichen.

  • Formfaktoren: Setzen Sie branchenspezifische Formfaktoren ein (z. B. kleine IPCs für Life Sciences, On-Machine-IPCs mit Display, AMR-geeignete Systeme, integrierte GPUs sowie klassische Formfaktoren).

  • Skalierung: Erweitern Sie das Portfolio (z. B. von kleinen IPCs bis zu großen IDCs, von ARM-basierten Systemen bis hin zu leistungsstarken Multicore-Plattformen).

Integrierte Ebenen des softwaredefinierten Automatisierungsportfolios von Rockwell Automation

Design Visualisierung Steuerung

Design

Unser Ansatz schafft eine einheitliche softwaredefinierte Designumgebung, die mehrere Engineering-Disziplinen in einen standardisierten Workflow integriert, sodass Teams viel schneller vom Konzept zur Produktion übergehen können. Durch die Optimierung schneller Iteration, Wiederverwendung, Zusammenarbeit und virtuellen Designs können neue Prozesse und Technologien mit beispielloser Geschwindigkeit in den Betrieb integriert werden. In Kombination mit digitalen Zwillingen können Ingenieure Validierungen und Optimierungen virtuell durchführen, wodurch sich Inbetriebnahmezeiten verkürzen und Innovationen im Fertigungsbereich beschleunigt werden.

Visualisierung

Visualisierungssysteme sind häufig nicht nur äußerst wartungsaufwendig, sondern häufig auch Ziel unbefugter Zugriffe, in deren Rahmen die Daten von Zugangskontrollsystemen und geistiges Eigentum gestohlen werden sollen. Unsere Lösungen gewährleisten die Sicherheit Ihres Fertigungsbereichs und schaffen durchgängige HMI- und IIoT-Lösungen, die Flexibilität über den gesamten Lebenszyklus der Ausrüstung hinweg bieten. 

Steuerung

Ein Connected Enterprise benötigt keine einzelnen Produkte, sondern ein Automatisierungs- und Steuerungssystem, das alle Geräte nahtlos miteinander vernetzt. Mit unseren Produkten, unserer Software und unseren Services überbrücken Sie die Lücke zwischen den Systemen auf Maschinenebene und den anderen Unternehmenssystemen. Damit optimieren Sie Ihre Entscheidungsfindung.

Setzen Sie relevante branchenspezifische Formfaktoren für konkrete industrielle Anforderungen ein. Beispiele hierfür sind kleine IPCs, On-Machine-IPCs mit Display, AMR-kompatible, integrierte Grafikprozessoren, gemeinsam genutzter Speicher und vieles mehr. Dies ermöglicht eine  skalierbare Erweiterung des Portfolios, z. B. von kleinen IPCs bis hin zu großen IDCs, von ARM-basierten Lösungen bis zu High-Performance-Multicore-Systemen, mit höherer RAM-Kapazität und -Geschwindigkeit sowie GPU-Upgrades für stabile Leistung bei anspruchsvollen Unternehmensanwendungen.

Design
Visualisierung
Steuerung

Softwaredefinierte Automatisierungslösungen jetzt verfügbar

Emulation
Emulation
Emulation
Schaffen Sie neue Möglichkeiten für Design und Leistung Ihrer Maschinen mit der Software Emulate3D™, die einen digitalen Zwilling erschafft.
FactoryTalk Design Studio
FactoryTalk Design Studio
FactoryTalk Design Studio
Arbeiten Sie effizienter und entfesseln Sie Ihre Produktionssysteme der nächsten Generation mit unserer modernen, multiuser- und multisteuerungsfähigen Automatisierungs-Entwicklungssoftware.
Speicherprogrammierbare Steuerungen
Speicherprogrammierbare Steuerungen
Speicherprogrammierbare Steuerungen
Entdecken Sie die Allen-Bradley CompactLogix- und ControlLogix SPS/PAC-Steuerungen für skalierbare, leistungsstarke Automatisierung sowie Micro800-Lösungen.
FactoryTalk Logix Echo
FactoryTalk Logix Echo
FactoryTalk Logix Echo
Sparen Sie bei der Prototypenentwicklung, dem Designen und Testen Zeit – durch die Emolutions-Software von FactoryTalk® Logix Echo für ControlLogix® 5580-Steuerungen.
FactoryTalk Optix
FactoryTalk Optix
FactoryTalk Optix
Verwirklichen Sie Ihre Vision für die Bereiche Mensch-Maschine-Schnittstelle, IIoT, Edge und Datenplattform mit mehr Zusammenarbeit, Skalierbarkeit und Interoperabilität für bessere Ergebnisse und Effizienz.
Möchten Sie mit einem Rockwell Automation-Berater sprechen?

Erhalten Sie das Branchen-Know-how, das Sie bei der Entwicklung, der Implementierung und dem Betrieb Ihrer Automatisierungsinvestitionen unterstützt.

Kontakt
Für Sie empfohlen
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left solutions
  3. Chevron LeftChevron Left Softwaredefinierte Automatisierung
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: