Highlights
Der Arbeitskräftemangel ist real –
und wächst
2,4 Millionen
Arbeitsplätze in der Fertigung könnten bis 2028 unbesetzt bleiben
88 %
der Hersteller gehen davon aus, dass die Herausforderungen für die Belegschaft zunehmen werden
Nr. 1
Hindernis für die Wettbewerbsfähigkeit? Nicht genügend qualifizierte Fachkräfte verfügbar
57 %
der Hersteller bilden ihre Mitarbeitenden aktiv weiter
Hier geht es wirklich um die Chance, die menschlichen Arbeitskräfte aus der langweiligen, weniger wertvollen Arbeit herauszuholen und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich auf wirkungsvollere und hochwertigere Arbeit zu konzentrieren.
Mitarbeiter stärken: Ein dreifacher Ansatz, um Ihre Mitarbeiter zu stärken und
Ihr Unternehmen zukunftssicher zu machen
Dieser Bericht liefert klare Schritte und praxisnahe Beispiele, die Ihnen helfen, mit Zuversicht voranzukommen.
Sind Sie bereit für den nächsten Schritt auf dem Weg zu einem intelligenteren, effizienteren Unternehmen?
Unsere Berater helfen Ihnen gerne.