Loading
Frau mit Schutzbrille an einer Workstation in einer Brauerei
Forschungsbericht

Datengestützter Ansatz für Sicherheit, Qualität und Schutz

Schutz Ihrer Mitarbeiter, Prozesse und Gewinne
BERICHT HERUNTERLADEN

In diesem Bericht erfahren Sie, wie führende Industrieunternehmen intelligente Technologien einsetzen, um Folgendes zu erreichen:

Schildschloss

Stärkere Cybersicherheit zum Schutz vor modernen Bedrohungen

Aufwärtspfeil – Leistungsdaten

Verbesserte Produktqualität und weniger kostspielige Fehler

Person mit Schutzhelm in einer Anlage

Höhere Arbeits- und Umweltsicherheit


Highlights

Laptop mit Analysen
Datengestützte Erkenntnisse

zu Risikomanagementstrategien, die eine hohe Leistung fördern

Gruppe von Personen
Anwenderberichte aus der Praxis

zeigen auf, wie führende Industrieunternehmen Risiken reduzieren und die betriebliche Stabilität erhöhen

Checkliste
Praktische Empfehlungen

für den Einsatz intelligenter Technologien, um Ausfallzeiten zu verringern, Compliance sicherzustellen und Betriebsabläufe zu schützen

Bericht herunterladen

Vertrauen ist alles –
schützen Sie es!

71 %

der Verbraucher geben an, dass sie keine Produkte mehr von Unternehmen kaufen würden, die ihr Vertrauen verloren haben.

Nur 31 %

der Unternehmen prüfen regelmäßig ihre Ausrüstung.

85 %

der Hersteller weltweit sind optimistisch bezüglich intelligenter Fertigungsprozesse.

Bericht herunterladen
Wenn Sie Sicherheit, Qualität und Schutz heutzutage nicht effektiv verwalten, kann dies nachhaltige Folgen haben – nicht nur für Ihren Betrieb, sondern auch im Hinblick auf Reputation und Rentabilität.

Verwalten von Risiken: Datengestützte Ansätze zur Optimierung von Sicherheit, Qualität und Schutz

Zum vollständigen Bericht

Machen Sie den ersten Schritt auf dem Weg in eine sicherere, stabilere Zukunft. Füllen Sie unser Formular aus, um den Bericht abzurufen.

Bericht herunterladen

Nachhaltiges Geschäftswachstum erfordert eine Risikomanagementstrategie, Mitarbeiter, Maschinen und Prozesse

Durch den Download dieses Berichts erhalten Sie Klarheit darüber, wie Sie Ihre Mitarbeiter, Prozesse und Gewinne schützen.

Kontakt
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Resultate, die zählen
  3. Chevron LeftChevron Left Kostenloser Bericht zur Risikominderung
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: