Loading

Auswahl der besten Human Machine Interface-Lösung für Ihr Unternehmen

HMI Buyer’s Guide​
Bediener, der die FactoryTalk Optix software auf einem FactoryTalk Optix Panel verwendet.

Es gibt keinen universellen Ansatz für die Auswahl der richtigen HMI​

Angesichts des heutigen technologischen Wachstums gibt es nahezu unbegrenzte Möglichkeiten, ein HMI-System zu entwickeln und zu bauen. Von der Kernfunktionalität über Umweltfaktoren bis hin zu unzähligen Hardware- und Softwarekombinationen gibt es viele Überlegungen, die beim Kauf einer HMI angestellt werden müssen, um sicherzustellen, dass sie den kritischen Geschäftsanforderungen entspricht.​

Ihr ultimativer Leitfaden zur Auswahl der richtigen HMI​

Im Kern verbindet HMI-Technologie Menschen mit Informationen. Je benutzerfreundlicher und reaktionsschneller die HMI ist, desto effizienter und produktiver sind die Abläufe des Benutzers. Laden Sie unseren leicht verständlichen Leitfaden herunter, um herauszufinden, wie Sie:​

  • Eine HMI auswählen, die einen flexiblen, zukunftsfähigen Ansatz ermöglicht​
  • Eine HMI auswählen, die ein effizientes Design ermöglicht​
  • HMI-Bedienern eine optimale Anwendererfahrung bieten​
  • Das Beste aus Ihren HMI-Daten und -Analyse herausholen​
  • Vorausschauend für die dezentrale Fehlerbehebung und Wartung planen
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Sof...
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Optix
  6. Chevron LeftChevron Left Auswahl der besten HMI-Lösung für Ihr Unternehmen​
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: