Loading

Plex Manufacturing Execution System (MES)

Implementieren Sie autonome Betriebsabläufe mit einem elastischen MES.
Demo anfordern

Teilen:

LinkedInLinkedIn
FacebookFacebook
XX
PrintPrint
EmailEmail
Männlicher Ingenieur mit PSA, der ein Tablet zur Überwachung des Roboterschweißprozesses in der Produktionsstraße verwendet
MES
    • Plex MES (Cloud)
    • Plex MES (Cloud)
    • FactoryTalk ProductionCentre
    • FactoryTalk ProductionCentre
    • FactoryTalk PharmaSuite
    • FactoryTalk PharmaSuite
    • FactoryTalk CPGSuite
    • FactoryTalk CPGSuite
    • Plex-Qualitätsmanagementsystem (Cloud)
    • Plex-Qualitätsmanagementsystem (Cloud)
    • Plex Asset Performance Management (Cloud)
    • Plex Asset Performance Management (Cloud)
    • Plex-Produktionsüberwachung (Cloud)
    • Plex-Produktionsüberwachung (Cloud)
    • Finite Scheduler
    • Finite Scheduler
    • FactoryTalk EIHub
    • FactoryTalk EIHub
  • Demo ansehen
  • Ressourcenbibliothek
    • Was ist ein MES?
    • Was ist ein MES?
    • Warum benötige ich ein MES?
    • Warum benötige ich ein MES?
    • Erste Schritte mit einem MES
    • Erste Schritte mit einem MES
    • MES vs. ERP
    • MES vs. ERP
    • MES in IIoT
    • MES in IIoT
Ausführliche Demo anfordern

eBook

MES für Dummies

Erfahren Sie in diesem leicht verständlichen Leitfaden alles über MES: Wie Sie damit den Betrieb in Ihrem Werk steuern, die Produktionssichtbarkeit verbessern und die Qualität steigern.

JETZT HERUNTERLADEN
Cover des eBooks „MES für Dummies“

Erleben Sie Plex in Aktion in verschiedenen Branchen und fordern Sie eine individuelle Demo an

Demo buchen

Um den steigenden Anforderungen und der Komplexität der heutigen Welt gerecht zu werden, reichen herkömmliche Manufacturing Execution Systems (MES) nicht aus. Plex MES ist als elastisches System konzipiert und bietet Funktionen, die über die traditionelle MES-Funktionalität hinausgehen. Als Single-Instance-, Multi-Tenant-Edge-to-Cloud-SaaS-Produktionsplattform verbindet Plex Menschen und Systeme, automatisiert Prozesse, verfolgt Daten von Anfang bis Ende und erfasst sowie analysiert Informationen wie nie zuvor. Entdecken Sie, was Plex zu einer wirklich elastischen MES-Lösung macht, die Sie dort abholt, wo Sie heute stehen – mit modularer Architektur, standortübergreifender Skalierbarkeit durch eine einfache Plattform und der Unterstützung bei der Implementierung autonomer Betriebsabläufe.

Wie kann Cloud-MES-Software Ihre Betriebsabläufe transformieren?

Person am Computer-Symbol

Bessere Transparenz erzielen

Sammeln Sie Echtzeit- und genaue Material- sowie Rückverfolgbarkeitsdaten, um sicherzustellen, dass Ihre Produktion stets reibungslos läuft.

Uhrensymbol

Wertschöpfung beschleunigen

Optimieren Sie Ihre Abläufe durch schnelle Bereitstellung, flexible Konfiguration und Echtzeit-Einblicke in die Produktion – und beschleunigen Sie die Wertschöpfung ab dem ersten Tag.

Leistungspfeil-Symbol

Produktivität steigern

Choreographieren Sie Produktionsprozesse direkt aus dem Steuerungsplan, um Zykluszeiten zu verkürzen und die Effizienz zu verbessern. Verhindern Sie manuelle Prozessfehler durch papierlose Bedienersteuerung.

Cloud-MES-Software: Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Fertigungsbereich

Plex ist eine elastische MES-Softwarelösung, die ein papierloses Produktionsmanagement in Echtzeit bietet, um unternehmensweite Compliance, Qualität und Effizienz zu fördern.

Mit Plex MES übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Fertigungsbereich mit einem umfassenden Überblick über den gesamten Produktionslebenszyklus und vollständiger Konnektivität zu Ihrem ERP und externen Drittsystemen. Sie automatisieren Aufgaben, verhindern Fehler, sorgen für Inline-Qualität und synchronisieren Führungsebene und Fertigungsbereich. Das Ergebnis? Weniger Risiko, höhere Qualität, zufriedenere Kunden und ein gesünderer Geschäftserfolg.

Plex MES bietet die Flexibilität und Fähigkeiten, die für den Weg zu autonomen Betriebsabläufen erforderlich sind. Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

  • Finite Planung der Produktion um zu bestimmen, welche Aufträge unter Berücksichtigung der Ressourcenverfügbarkeit welchen Arbeitszentren zugeordnet werden
  • Qualitätsmanagement mit geschlossenem Regelkreis zur Aufrechterhaltung von Qualitätsverfahren direkt aus dem Steuerungsplan für höhere Prozesswiederholbarkeit und -vorhersagbarkeit
  • Lagerbestandsmanagement zur Echtzeitverfolgung und -verwaltung Ihres Lagerbestands und zur Kontrolle durch End-to-End-Rückverfolgbarkeit
  • Produktionsmanagement um die richtige Menge des richtigen Produkts zur richtigen Zeit herzustellen und so die Gesamtanlageneffektivität (OEE) zu verbessern
  • Connected Worker zur Steigerung der Produktivität durch intuitive digitale Arbeitsanweisungen und fortschrittliche Technologien, die eine Bedienersteuerung in Echtzeit ermöglichen, Fehler reduzieren und die Ausführung von Aufgaben und Schulungen optimieren
Plex Manufacturing Execution System (MES)
Fertigungsanlagen, die Funken im Fertigungsbereich erzeugen
Broschüre
Plex Manufacturing Execution System (MES)

Entdecken Sie, wie das Plex Manufacturing Execution System (MES) Ihnen helfen kann, die Kontrolle über Ihren Fertigungsbereich zu übernehmen und Ergebnisse für Ihr Unternehmen zu erzielen. Erleben Sie, was mit Plex möglich ist.

JETZT HERUNTERLADEN

Plex MES bietet echten Mehrwert

99,6 %
Inventory Accuracy
2,5 % bis 1,5 %
Scrap rate reduction
Nahezu 100 %
Of on-time delivery achieved
Kosteneinsparungen und geschäftliche Vorteile von Plex
Keksproduktionsstraße in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Kosteneinsparungen und geschäftliche Vorteile von Plex

Erfahren Sie mehr über den Total Economic Impact, den ein Lebensmittel- und Getränkehersteller durch die Bereitstellung der Plex Smart Manufacturing Platform™ erzielt hat.

Mehr erfahren

Plex: Ein wirklich elastisches MES

Hersteller stehen beispiellosem externem Druck und überzeugenden Innovationsmöglichkeiten gegenüber. Unternehmen müssen nicht nur an ihre aktuellen Bedürfnisse denken, sondern auch bereit sein, sich schnell an Innovationen anzupassen. Als elastische MES-Lösung verfügt Plex MES über zentrale Eigenschaften, die moderne Hersteller benötigen, um ihre Unternehmen zukunftssicher zu machen:

  1. Speziell für Fertigungsbranchen entwickelt: Maßgeschneidert für diskrete, hybride und regulierte Branchen, um Compliance, Rückverfolgbarkeit und Sicherheit zu gewährleisten
  2. Umfassende Fähigkeiten über herkömmliche MES hinaus: Eine Multi-Tenant-SaaS-Umgebung mit integrierter KI-Technologie, die Hersteller auf ihrem Weg zu autonomen Betriebsabläufen unterstützt
  3. Vereinheitlichte OT/IT-Integration: Nahtlose Konnektivität sorgt für ganzheitliche Transparenz und stärkere Ausfallsicherheit
  4. Von Grund auf erweiterbar: Eine sichere, ausfallsichere Plattform, die für die Integration in bestehende Systeme und die Nutzung neuer Technologien wie KI entwickelt wurde
  5. Ausfallsichere Edge-to-Cloud-Bereitstellung: Flexible Optionen von reinen Cloud- bis zu Hybridkonfigurationen, passend zu den betrieblichen Anforderungen jedes Standorts

Erleben Sie Plex MES in Aktion

Plex MES für die Metallindustrie
Plex MES für die Automobilindustrie
Plex MES für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Steigern Sie die Betriebseffizienz mit geführten Arbeitsanweisungen

Hersteller stehen heute vor einem wachsenden Fachkräftemangel, dem Verlust von institutionellem Wissen durch Pensionierungen und der Notwendigkeit, Mitarbeitende schnell in immer komplexere Produktionsumgebungen einzuarbeiten. Traditionelle MES-Lösungen und Arbeitsanweisungen unterstützen diesen Wandel nicht effektiv, was zu längeren Schulungszeiten, höheren Fehlerquoten und betrieblichen Ineffizienzen führt.

Plex Connected Worker begegnet diesen Herausforderungen mit digitalen Arbeitsanweisungen, die Bedienern eine schrittweise Anleitung in Echtzeit bieten. Durch die Umwandlung statischer Dokumentation in dynamische, vernetzte Erlebnisse können Hersteller die Schulung beschleunigen, Ausfallzeiten verringern, die Qualität verbessern und einen konsistenten, effizienten Betrieb in der gesamten Belegschaft fördern. Beschleunigen Sie die Einarbeitung und standardisieren Sie die Ausführung mit geführten, schrittweisen Arbeitsanweisungen, die die Schulungszeit verkürzen und die Konsistenz verbessern.

Mehr erfahren
Gelbe und weiße Schutzhelme für Sicherheit in der Fertigung

Warum ein cloudbasiertes MES?

Wo und wie MES-Software betrieben werden sollte, war schon immer eine wichtige Überlegung. Es gibt einen Trend zu cloudbasierten MES einerseits und zur Einführung von Edge-Computing andererseits, um die Latenz zu verringern und die lokale Verarbeitung zu verbessern. Edge-Computing hat es ermöglicht, MES-Systeme näher an den Fertigungsbereich zu bringen und eine direktere Kontrolle über Maschinen auszuüben.

Mit einem elastischen MES wie Plex müssen Sie sich jedoch nicht entscheiden. Mit einer ausfallsicheren Edge-to-Cloud-Ausführungsschicht ermöglicht ein elastisches MES einen kontinuierlichen Betrieb, indem es Daten lokal verarbeitet und gleichzeitig nahtlos mit der Cloud synchronisiert, um unternehmensweite Transparenz und Kontrolle zu gewährleisten. Diese einheitliche Datenbasis in Echtzeit ermöglicht KI-gesteuerte Erkenntnisse und ebnet den Weg zu autonomer, selbstoptimierender Fertigung.

Plex MES unterstützt sowohl Cloud- als auch Edge-Umgebungen und bietet die Agilität cloud-nativer Lösungen mit der Kontrolle und Sicherheit traditioneller Systeme:

  • Hervorragende Alternative oder Ergänzung zu einem maßgeschneiderten MES
  • Robustes MES/MOM mit Erweiterungen für ERP, Lieferkette und APM
  • Moderne, mandantenfähige, versionlose Software im großen Maßstab
  • Schnell zu konfigurieren und bereitzustellen, aktualisiert durch Bediener oder Maschinen
  • Fokus auf Analysten und Geschäftserfolg statt Programmierung
  • Software- und Servicepreise wettbewerbsfähig
Fertigungssteuerung beginnt im Fertigungsbereich
Fabrikarbeiter mit Schutzhelm, der im Fertigungsbereich an einem Computer arbeitet
WEISSBUCH
Fertigungssteuerung beginnt im Fertigungsbereich

Sie suchen einen klaren Überblick über die Vorgänge im Fertigungsbereich? Erfahren Sie, wie eine umfassende Fertigungssoftware-Lösung dringend benötigte Konnektivität, Prozessautomatisierung, Verfolgung und Analyse bieten kann.

Mehr erfahren
Die Reise eines Kunden mit der Plex Smart Manufacturing Platform™
Mitarbeitende feiern gute Nachrichten in einer Fabrik
Die Reise eines Kunden mit der Plex Smart Manufacturing Platform™

Entdecken Sie, wie Plex Herstellern wie Ihnen hilft, ihren Fertigungsprozess in einen wirklich intelligenten und effizienten Betrieb zu verwandeln.

Mehr erfahren

Die Plex Smart Manufacturing Platform

Mit Plex Systems beschleunigen wir die Transformation von Industriebetrieben durch fortschrittliche Funktionen in MES, Lieferkette und Qualität mit einer cloudbasierten Anwendung zur Steigerung der betrieblichen Effizienz.

Die Plex Smart Manufacturing Platform™ wurde im Fertigungsbereich entwickelt und ist speziell für eine intelligentere Fertigung – heute und in Zukunft – konzipiert. In einem einzigen digitalen Zentrales Erfassungssystem und Engagement ermöglicht Plex Herstellern, neue Ebenen von Transparenz, Qualität und Kontrolle im gesamten Betrieb zu erreichen.

Verbinden

Menschen, Systeme, Maschinen und Lieferketten

Automatisieren

Geschäftsprozesse zur Steigerung der Effizienz

Verfolgen

Daten vom Fertigungsbereich bis zur Führungsebene

Analysieren

was am wichtigsten ist, und fundiertere Entscheidungen treffen

Kalendersymbol

Bereit für mehr? Klicken Sie unten, um eine ausführliche Demo zu vereinbaren.

AUSFÜHRLICHE DEMO ANFORDERN
Daumen-hoch-Symbol

Sie haben Fragen? Klicken Sie unten, um mit einem unserer Experten für intelligente Fertigung in Kontakt zu treten.

KONTAKTIEREN SIE UNS
Pfeilausrüstung-Symbol

Erhalten Sie die neuesten Informationen zur Technologie für die intelligente Fertigung und treiben Sie Ihre digitale Transformation voran.

KONTAKTIEREN SIE UNS

Empfohlen für Sie

Cooper Tire transformiert den Fertigungsbetrieb mit einem einzigen MES
Blick auf die Reifen eines Fahrzeugs vom Boden aus
CASE STUDY
Cooper Tire transformiert den Fertigungsbetrieb mit einem einzigen MES

Erfahren Sie, wie das globale MES von Cooper Tire für Konsistenz und Gemeinsamkeiten in den Werken sorgte, um Kosteneffizienz, Qualitätsverbesserungen und mehr zu erzielen.

Jetzt lesen
Plex MES for Food & Beverage
Plex MES for Food & Beverage
Software
Software
Plex MES for Food & Beverage
Discover how Plex MES can help Food & Beverage manufacturers take control of their production and meet their compliance, visibility and traceability goals.
Weitere Informationen
IDC MarketScape MES Vendor Assessment
IDC MarketScape MES Vendor Assessment
Bericht
Bericht
IDC MarketScape MES Vendor Assessment
Discover why Rockwell Automation has been recognized as a Leader in the rapidly transforming manufacturing execution system (MES) landscape.
Mehr erfahren
State of Smart Manufacturing Report
3D-Rendering, abstrakter Hintergrund mit pink-blauen Neonlinien, die im ultravioletten Licht leuchten, und Bokeh-Lichtern. Konzept der Datenübertragung. Digitales futuristisches Hintergrundbild
Bericht
Bericht
State of Smart Manufacturing Report
Download this free report for the latest research about how leading manufacturers are harnessing smart manufacturing technology and how you can too.
JETZT HERUNTERLADEN

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Sof...
  4. Chevron LeftChevron Left Fac...
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk OperationSuite
  6. Chevron LeftChevron Left MES
  7. Chevron LeftChevron Left Plex Manufacturing Execution System (MES)
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: